製品の公開
Sliding Door ASSA ABLOY Resilience R104 FSL Bi-Part

Sliding Door ASSA ABLOY Resilience R104 FSL Bi-Part

Google翻訳”,

ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 は、ハリケーンに強い自動ドアの決定的な選択肢です。 ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 は、ハリケーン定格の引き戸を指定、設置、所有する際のすべてのニーズを満たす強度と一連のオプションの両方を提供します。フレーム全体の幅は最大 16 インチで、フレーム全体の高さは 104 インチで、強度とサイズの両方が得られます。グレード 25 の高い ASTM F842-17 Forced Entry Resistance 評価と相まって、ASSA ABLOY SL500 Resilience R104 はこれまで以上に高いセキュリティを提供します。

仕様
    • PSF ratings varying from 80 to 125 (full impact) and 70 to 115 (non-impact) based on height, width, impact level and configuration 
    • Max overall frame width: 16’ bi-parts
    • Max overall frame height: 104”
    • State of Florida approval
    • Miami Dade approval pending
    • Full Dry Glazed System
    • Narrow Stile Design
    • Compliance with NFPA 101 life safety code
    • Grade 25 Forced Entry Resistance Rating


技術仕様
  • Unique refR104FSLBiPart
  • タイプ建築資材
  • 公開日2020-08-03
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸