製品を公開する
Revolving Door ASSA ABLOY RD700
Revolving Door ASSA ABLOY RD700
Revolving Door ASSA ABLOY RD700

    Revolving Door ASSA ABLOY RD700

    Google翻訳,

    ASSA ABLOY RD700 は、ショッピング カート、荷物ローリング バッグ、車椅子を簡単に収容できる広々とした快適なエントランスを作成します。完全に回転する天井により、均一な照明が確保され、ブラシの跡がなくなります。また、隠されたセンサーにより、すっきりとしたプレゼンテーションときれいなラインが全体に実現されます。

    免責事項: この製品は ASSA ABLOY Entrance Systems - North America から入手できます。入手可能性については、お住まいの地域の担当者にお問い合わせください。

    仕様
    • Available in 14’, 16’, 18’ and 20’ diameters Standard internal height 86-5/8".
      Custom heights available from 78" - 102".
      Standard fascia height 13-3/8".
      Custom heights available from 13" - 49".
      Patented drive mechanism reduces stress, resulting in lower maintenance costs.
      Multiple presence sensors and switching safety buffers to provide comprehensive coverage.                                          
      Unique motors and braking systems in the outer radius of the door ensure the safest, most efficient operation.                   
      Emergency breakout allows door wings to release and fold open in the event of an evacuation
      Floor mounted design for added ease and convenience

    技術仕様
    • 固有参照番号RD700_US
    • 製品ファミリAutomatic Revolving Doors
    • 製品グループby ASSA ABLOY
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-04-02
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材アルミニウム
    • 副素材ガラス
    分類
    • BIMobjectカテゴリードア - 回転ドア
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC 名称Revolving doors
    • UNSPSC コード30171509
    • CSI MasterFormat 2014 コード08 42 33
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルRevolving Door Entrances

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ
    プエルトリコ
    メキシコ