製品の公開
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 CGL - overhead concealed

Sliding Door ASSA ABLOY SL500 CGL - overhead concealed

Google翻訳”,

ASSA ABLOY SL500 CGLオーバーヘッド隠し機能は、洗練されたスタイリングと遮るもののないビューを備えており、魅力的で機能的で忘れられないエントランスを作成するのに役立ちます。 ASSA ABLOY SL500 CGLは、標準のASSAABLOYSL500スライディングドアシステムと同じ強力なオペレーターを備えています。まばゆいばかりの美学はドアヘッダーまで広がり、シームレスな統合のために内部と外部の両方に面一に取り付けられた滑らかなテーパーヘッダーデザインを備えています。

免責事項:この製品は、ASSA ABLOY EntranceSystems-NorthAmericaから入手できます。お住まいの地域の地域の担当者に相談して、空き状況について話し合ってください。

仕様
  • Attractive, shallow header sits flush to jamb or curtain wall providing remarkable aesthetics.
    Spanning 16’ without intermediate support.
    Dual carriage wheels standard for increased stability and performance.
    4", 7”, and 10” bottom rails.
    Inconspicuous lock is available in bottom rail without compromising aesthetics.
    Tinted or etched glass can also be provided for an extra element of style.

技術仕様
  • Unique refSL500_CGL
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-08-29
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
  • IFC分類ドア
  • UNSPSC名称Doors
  • UNSPSC301715
  • MasterFormat 2014 コード08 42 29.23
  • MasterFormat 2014 タイトルSliding Automatic Entrances

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ
プエルトリコ
メキシコ