製品を公開する
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 Telescopic - surface mount

Sliding Door ASSA ABLOY SL500 Telescopic - surface mount

Google翻訳,

ASSA ABLOY SL500伸縮式表面実装は、優れたサポートと安定性を提供することにより、伸縮式性能の新しい基準を設定します。 ASSA ABLOY SL500 Telescopicの革新的なデザインは、独自の「ドアオンドア」デザインを利用することで、交換可能なアルミニウムトラックが統合された2つの構造ボックスを介して、自動ドアヘッダーの構造部分にすべてのドア重量をかけることにより、劣った吊り下げトラックシステムを排除します。

免責事項:この製品は、ASSA ABLOY EntranceSystems-NorthAmericaから入手できます。お住まいの地域の地域の担当者に相談して、空き状況について話し合ってください。

仕様
  • Provides 33% greater door opening than a standard sliding package.
    Exclusive "door on door" design for improved performance and stability.
    Stabilizing carrier technology.
    Simple to install and maintain.

技術仕様
  • 固有参照番号SL500_Tele_SM
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-08-29
  • 版番号1
関連
  • 主要素材アルミニウム
分類
  • BIMobjectカテゴリードア - 引き戸
  • IFC分類ドア
  • UNSPSC 名称Doors
  • UNSPSC コード301715
  • CSI MasterFormat 2014 コード08 42 29.23
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルSliding Automatic Entrances

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ
プエルトリコ
メキシコ