製品を公開する
Swing Door Operator ASSA ABLOY SW200i | surface mount
Swing Door Operator ASSA ABLOY SW200i | surface mount

    Swing Door Operator ASSA ABLOY SW200i | surface mount

    Google翻訳,

    ASSA ABLOY SW200i表面実装は、幅広い条件でスムーズで穏やかな操作を保証する高度なテクノロジーを提供します。スタック圧力補正、ANSI A156.10とA156.19の両方への準拠、安全なラッチ、使いやすい手動プッシュ力により、必要なスイングドアオペレーターはこれだけです。

    免責事項:この製品は、ASSAABLOYエントランスシステム-北米から入手できます。お住まいの地域の地域の担当者に相談して、空き状況について話し合ってください。

    仕様
    • Operator: electro-mechanical, non-handed operator.
      ANSI compliance: field selectable full pedestrian usage (ANSI A156.10) and low energy (ANSI A156.19).
      Door weight: up to 700 lbs (315 kg) per operator.
      Manual push force: adjustable from 5 lbf – 15 lbf.
      Stack pressure compensation.
      Intelligent trajectory control.
      Extended Closing Torque (ECT).

    技術仕様
    • 固有参照番号SW200i_SM
    • 製品ファミリAutomatic Swing Doors
    • 製品グループby ASSA ABLOY
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-08-29
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材アルミニウム
    分類
    • BIMobjectカテゴリードア - 自動ドア
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC 名称Swing door
    • UNSPSC コード30171511
    • CSI MasterFormat 2014 コード08 71 13
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルAutomatic Door Operators

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ
    プエルトリコ
    メキシコ