製品を公開する
Sliding Door ASSA ABLOY VersaMax 2.0 | overhead concealed
Sliding Door ASSA ABLOY VersaMax 2.0 | overhead concealed

    Sliding Door ASSA ABLOY VersaMax 2.0 | overhead concealed

    Google翻訳,

    ASSA ABLOY VersaMax 2.0 ICU / CCU標準の引き戸は、患者と機器の輸送の厳しい要件を満たすのに役立つ明確なドア開口部を最大化しながら、優れた患者のプライバシーを提供します。 ASSA ABLOY VersaMax 2.0スライドドアは、特許出願中のフラッシュボルトフリーブレイクアウトテクノロジーを備えています...ドアをスライドさせて全開にし、ドアをブレイクアウト位置に簡単にスイングできます。オプションのInteGlassは、電子ガラスシステムにも使用でき、ULリストのコンポーネントを使用してASSA ABLOY VersaMax2.0ICUドアおよびヘッダーにシームレスに統合されています。煙定格パッケージは、UL1784の認定を受けて入手できます。

    免責事項:この製品は、ASSAABLOYエントランスシステム-北米から入手できます。お住まいの地域の地域の担当者に相談して、空き状況について話し合ってください。

    アッサ・アブロイ

    仕様
    • Flush Bolt-Free breakout technology for convenient breakout.
      InteGlass™ electric glass platform for electronic glass panels.
      Smoke rated package certified to UL1784 (single slide only).
      Your choice of activation device including jamb or wall mounted, card reader or remote switch.
      MicroShield™ antimicrobial coating available.

    技術仕様
    • 固有参照番号VersaMax_OHC
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-08-29
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材アルミニウム
    分類
    • BIMobjectカテゴリードア - 引き戸
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC 名称Doors
    • UNSPSC コード301715
    • CSI MasterFormat 2014 コード08 42 29.23
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルSliding Automatic Entrances

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ
    プエルトリコ
    メキシコ