ASSA ABLOY VersaMax 2.0 表面実装タッチレス ICU ドア システムは、側枠または壁に取り付けられた波長板を使用して患者とスタッフのために自動的に開き、救命救急環境に最適です。 ICU 室へのアクセスが便利になるだけでなく、ドアハンドルとの接触が大幅に減り、病気が広がるリスクを軽減します。表面実装構成は、スペースが限られている改造用途に最適です。表面取り付けの 1 枚パネルおよび 2 枚パネルのドアは、既存のドア開口部に取り付けることができ、スライド式アクティブ リーフと部分パネル サイドライトを備えています。特許出願中のフラッシュボルトフリー技術により、ブレークアウトプロセスが簡単になります。オプションの InteGlass は電子ガラス システムにも利用でき、UL 認定コンポーネントを使用して ASSA ABLOY VersaMax 2.0 ICU ドアとヘッダー内にシームレスに統合されます。 UL1784 に認定された耐煙性パッケージも入手可能です。
免責事項: この製品は、北米の ASSA ABLOY エントランス システムから購入できます。利用可能かどうかについては、お住まいの地域の担当者にご相談ください。
アッサ・アブロイ
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |
プエルトリコ |
メキシコ |