製品の公開
ASSA ABLOY HS8010P High Speed Door

ASSA ABLOY HS8010P High Speed Door

Google翻訳”,

ASSA ABLOY HS8010P 高速ドアは、中規模の過酷な作業における外部開口部向けに設計されています。ドラフト、湿度、ほこり、汚れから環境を保護します。

開閉速度が速いドアは、交通の流れを改善し、従業員に快適さを提供し、エネルギーを節約します。

自然光を増やすために、ドア カーテンに窓またはビジョン パネルを取り付けることができます。オプションで静電気防止効果を高めたカーテンをご用意しています。

仕様
  • Features

    • Drive system: Unique Power Drive
    • Area of use: Outside
    • Structure: Galvanized steel (optional: stainless steel)
    • Max size (W x H): 5500 mm x 5500 mm
    • Drive system: Unique Power Drive
    • Colours: 11 standard colours - white, yellow, green, orange, red, grey, traffic grey B, anthracite, black, blue, gentian blue
    • Safety:
      • Photocells in side columns
      • Flexible soft bottom beam including wireless detection device
      • Break-away and self-reset function
    • Options:
      • Different vision and insect screen options are available.
      • Colour of drum cover, side column cover, motor cover.
    • Different vision and insect screen options are available.
    • Colour of drum cover, side column cover, motor cover.

    Performance

    • Operating speed: Opening: up to 2,4 m/s *; Closing: 1,2 m/s
    • Wind load resistance: Class 3 (700 Pa (N/m²))**; Class 4 (1000 Pa (N⁄m²)) for doors up to W 4000 mm x H 5500 mm**
    • Water penetration: Class 2 (50 Pa (N/m²))**
    • Air permeability: Class 1 (24 m³/m²/h at 50 Pa)**
    • Thermal transmittance: 6,02 W/(m²K)
    • Performance Test: 1.000.000 cycles
    • Temperature working range: -20 °C to +40 °C

    * Depending on door size

    ** Not applicable for insect screens

技術仕様
  • Unique refaa_a_hs8010_p
  • コレクションセットHigh Speed Doors
  • コレクションInterior Doors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-08-29
  • エディション4
関連
  • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
  • IFC分類ドア
  • UNSPSC名称Doors
  • UNSPSC301715
  • Uniclass2015コードPr_30_59_24_38
  • Uniclass2015詳細High speed doorsets
  • MasterFormat 2014 コード08 10 00
  • MasterFormat 2014 タイトルDoors and Frames
  • UniFormatIIコードB2030
  • UniFormatIIタイトルExterior Doors

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ