製品の公開
ASSA ABLOY HS8020P High Speed Door

ASSA ABLOY HS8020P High Speed Door

Google翻訳”,

ASSA ABLOY HS8020P 高速ドアは、極度の風荷重を伴う中規模の過酷な作業における外部開口部向けに設計されています。隙間風、湿気、ほこり、汚れから環境を保護します。

開閉速度が速いドアは、交通の流れを改善し、従業員に快適さを提供し、エネルギーを節約します。

扉は耐風性に優れ、クラス5(EN12424)まで対応。より良い照明のために、ドアカーテンには窓またはビジョンパネルを装備できます。

仕様
  • Features

    • Area of use: Outside
    • Structure: Galvanized steel
    • Max size (W x H): 5500 mm x 5500 mm
    • Colours: 11 standard colours - white, yellow, green, orange, red, grey, traffic grey B, anthracite, black, blue, gentian blue
    • Safety:
      • Photocells in side columns
      • Flexible soft bottom beam including wireless detection device
      • Break-away and self-reset function
    • Options:
      • Different window options are available.
      • Colour of drum cover, side column cover, motor cover

    Performance

    • Operating speed: Opening: up to 2,4 m/s *; Closing: 1,2 m/s
    • Wind load resistance: Class 4 (1000 Pa (N⁄m²))**; Class 5 (>1000 Pa (N⁄m²)) for doors up to W 5000 mm x H 5500 mm**
    • Water penetration: Class 3 (>50 Pa (N/m²))**
    • Air permeability: Class 1 (24 m³/m²/h at 50 Pa)**
    • Thermal transmittance: 6,02 W/(m²K)
    • Performance Test: 1.000.000 cycles
    • Temperature working range: -20 °C to +40 °C


    ** Depending on door size

    *** Not applicable for insect screens

技術仕様
  • Unique refaa_a_hs8020_p
  • コレクションセットHigh Speed Doors
  • コレクションExterior Doors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-08-29
  • エディション2
関連
  • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
  • IFC分類ドア
  • UNSPSC名称Doors
  • UNSPSC301715
  • Uniclass2015コードPr_30_59_24_38
  • Uniclass2015詳細High speed doorsets
  • MasterFormat 2014 コード08 10 00
  • MasterFormat 2014 タイトルDoors and Frames
  • UniFormatIIコードB2030
  • UniFormatIIタイトルExterior Doors

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ