製品の公開
ASSA ABLOY HS9030G High Speed Door

ASSA ABLOY HS9030G High Speed Door

Google翻訳”,

ASSA ABLOY HS9030G は、市場で最もスペース効率の高い内部用途の高速ドアです。密閉性と美観が重要な場所での使用を想定して設計されています。自然光を増やすために、ドア カーテンに窓またはビジョン パネルを取り付けることができます。

ドアの両側のフットプリントが縮小されているため、他のドアと比較して約 30 cm 広い販売スペースが得られます。ドアはユニークなデザインのおかげで完璧な密閉性を提供します。シーリング特性と組み合わされた動作速度は、トラフィックフローを改善し、従業員の快適さを提供し、エネルギーを節約します。

仕様
  • Features

    • Area of use: Inside
    • Structure: Galvanized steel
    • Covers: Side column covers: Glass fibre, silver grey; Drum cover: Glass fibre, silver grey; Drum side covers: Glass fibre, black
    • Max size (W x H): 4000 mm x 4000 mm
    • Colours: 11 standard colours - white, yellow, green, orange, red, grey, traffic grey B, anthracite, black, blue, gentian blue
    • Safety:
      • Photocells in side columns
      • Flexible soft bottom beam including wireless detection device
      • Break-away and self-reset function
    • Options:
      • Different vision and insect screen options are available.
      • Colour of drum cover, side column cover, motor cover.

    Performance

    • Operating speed: Opening: up to 2,7 m/s; Closing: 0,5 m/s
    • Wind load resistance: Class 1 (300 Pa (N/m²))
    • Water penetration: Class 1 (>50 Pa (N/m²))*
    • Air permeability: Class 2 (12 m³/m²/h at 50 Pa)*
    • Thermal transmittance: 6,02 W/(m²K)
    • Performance Test: 1.000.000 cycles
    • Temperature working range: 5 °C to +40 °C

    * Not applicable for insect screens

技術仕様
  • Unique refaa_a_hs9030_g
  • コレクションセットHigh Speed Doors
  • コレクションInterior Doors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-08-29
  • エディション3
関連
  • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
  • IFC分類ドア
  • ETIM コードEC003535
  • ETIM 名Interior door (complete with frame)
  • UNSPSC名称Doors
  • UNSPSC301715
  • Uniclass2015コードPr_30_59_24_38
  • Uniclass2015詳細High speed doorsets
  • MasterFormat 2014 コード08 11 00
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Doors and Frames
  • OmniClassNumber23-17 11 00
  • OmniClassタイトルDoors
  • UniFormatIIコードC1020
  • UniFormatIIタイトルInterior Doors

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ