製品の公開
ASSA ABLOY HS9130GAT High Speed Door
ASSA ABLOY HS9130GAT High Speed Door
ASSA ABLOY HS9130GAT High Speed Door
ASSA ABLOY HS9130GAT High Speed Door

    ASSA ABLOY HS9130GAT High Speed Door

    Google翻訳”,

    ASSA ABLOY HS9130GAT高速ドアは、屋内環境用のモーターを内蔵したコンパクトな気密ドアです。
    クリーンルーム用ドア。独自の設計により、完璧な密閉性を実現。ASSA ABLOY HS9130GAT高速ドア
    必要なスペースは非常に少なく、市場で入手可能な最もスペース効率の高い高速ドアです。

    統合接続はオプションとして利用可能であり、ASSA ABLOY Insight を介してドア データの監視、制御、アクセスが可能になります。

    仕様
    • Features

      • Area of use: Inside
      • Material : 
        • Structure: Galvanized steel
        • Side column covers: Glass fiber, silver grey
        • Drum cover: Glass fiber, silver grey
        • Drum side covers: PC/ABS, black
      • Max size (W x H): 4000 mm x 4000 mm
      • Colours: 11 standard colours - white, yellow, green, orange, red, grey, traffic grey B, anthracite, black, blue, gentian blue
      • Safety: 
        • Photocells in side columns
        • Flexible soft bottom beam including wireless detection device
        • Break-away and self-reset function
      • Options: Different vision options are available

      Performance

      • Operating speed: Opening: up to 2,7 m/s*; Closing: 0,5 m/s
      • Wind load resistance: Class 1 (300 Pa (N/m²)) maximum wind load while closing 50 Pa (N/m²)
      • Water penetration: Class 3 (>50 Pa (N/m²))
      • Air permeability: Class 4 (3 m³/m²/h at 50 Pa) Overpressure; Class 3 (6 m³/m²/h at 50 Pa) Underpressure
      • Thermal transmittance: 6,02 W/(m²K)
      • Performance Test: 1.000.000 cycles
      • Temperature working range: 5 °C to +40 °C

      * Depending on door size

    技術仕様
    • Unique refaa_a_hs9130_gat
    • コレクションセットHigh Speed Doors
    • コレクションCleanroom Doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-16
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
    • IFC分類ドア
    • ETIM コードEC003535
    • ETIM 名Interior door (complete with frame)
    • UNSPSC名称Doors
    • UNSPSC301715
    • Uniclass2015コードPr_30_59_24_38
    • Uniclass2015詳細High speed doorsets
    • MasterFormat 2014 コード08 11 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Doors and Frames
    • OmniClassNumber23-17 11 00
    • OmniClassタイトルDoors
    • UniFormatIIコードC1020
    • UniFormatIIタイトルInterior Doors

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ