製品の公開
ASSA ABLOY RR3000 ISO Rigid High Speed Door
ASSA ABLOY RR3000 ISO Rigid High Speed Door
ASSA ABLOY RR3000 ISO Rigid High Speed Door
ASSA ABLOY RR3000 ISO Rigid High Speed Door
ASSA ABLOY RR3000 ISO Rigid High Speed Door

    ASSA ABLOY RR3000 ISO Rigid High Speed Door

    Google翻訳”,

    ASSA ABLOY RR3000 ISO 断熱高速ドアは、セクショナル ドアの優れた熱性能と、高性能ドアの高速速度および操作効率を兼ね備えています。 ASSA ABLOY エントランス システムのこの次世代ハイブリッド ソリューションは、最大速度と最小限のエネルギー損失で開閉します。

    ASSA ABLOY RR3000 ISO は、配送センター、倉庫、製造施設に最適です。流通業者、物流センター、公共施設の倉庫、一般製造業者などにとって、ASSA ABLOY RR3000 ISO は、非常に特殊で複雑なビジネス要件に適しています。厚さ 50 mm の断熱ドアパネルは、屋内の状態を安定させ、屋外の天候を適切に保ちます。ドア周囲の密閉性が向上したことで空気漏れが制限され、U 値の向上をサポートします。

    ASSA ABLOY RR3000 ISO は、あらゆる建物のエネルギー パフォーマンスを最適化し、持続可能性の目標を達成するのに役立ちます。さらに、魅力的でモダンなデザインは、建物のファサードを向上させることができます。

    仕様
    • Standard equipment

      Wind resistance (EN 12424): class 4, class 3 for door width >3500 mm, class 2 for door width > 5000 mm.

      Thermal transmittance door blade: according EN 12428: 1,4 W/m²K.

      Thermal transmittance complete door: according EN 12428: 2,0 W/m²K.

      Noise emission in db: (ISO 140-4) 25 dB.

      Temperature range: -20°C to +60°C.

      Drive unit: gear motor 1,1 KW. Chain drive to reduce mounting space to the side is delivery.

      Protection: IP 55.

      Control system:

      • MCC frequency control unit, with vector control technology and boost function at start-up. Graphic display and foil keypad for easy guided operation. Easy access to all important information for operation and service
      • Control voltage 24 V DC

      Supply voltage: 

      • 3L/(N)PE 380/400/415/440/460/480V; 50/60 Hz
      • With transformator: 3L/(N)PE/220/230/500V; 50Hz

      Safety devices:

      • Light curtain
      • Drop down protection by integrated balancing system

      Manual activation: by releasing the brake at ground level. Partly opening by means of the pre-stressed tension springs.

      Opening / closing speed: up to max. 2.2/0.7 m/s

      Size min.: (DW x DH) 1250 x 2500 mm

      Size max.: (DW x DH) 7000 x 6000 mm

    技術仕様
    • Unique refaa_a_rr3000_iso
    • コレクションセットHigh Speed Doors
    • コレクションExterior Doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-08-29
    • エディション3
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
    • IFC分類ドア
    • ETIM コードEC003534
    • ETIM 名Exterior door (complete with frame)
    • Uniclass2015コードPr_30_59_24_38
    • Uniclass2015詳細High speed doorsets
    • MasterFormat 2014 コード08 11 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Doors and Frames
    • OmniClassNumber23-17 11 13
    • OmniClassタイトルMetal Doors

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ