製品の公開
ASSA ABLOY DL6211SA Swingdock Autodock Leveller

ASSA ABLOY DL6211SA Swingdock Autodock Leveller

Google翻訳”,

ASSA ABLOY DL6211SA スイングドック オートドックは、単一鋼部品を削減したスマートな設計に基づくドックレベラーで、最高の品質と性能を確保しています。すべての鋼部品に高強度鋼グレードS355を使用しているため、妥協のない堅牢な構造を実現しています。高頻度かつ過酷な積載作業にも対応できるよう設計されています。

統合接続はオプションとして利用可能で、ASSA ABLOY Insight を介してドア データの監視、制御、アクセスが可能になります。

仕様
  • Technical Data

    • Nominal length: 2000, 2450, 3000 mm
    • Nominal width AD: 3300, 3500, 3600, 3750 mm
    • Leveler width: 2000, 2200 mm
    • Load capacity: 100kN (10 tonnes)
    • Steel grade all steel parts: S355
    • Vertical working range:
      • Rise above dock: up to 270 mm
      • Fall below dock: down to 270 mm
    • Platform tear-plate thickness: 8 mm S355 (8/10)
    • Lip material and length: steel, 400 mm
    • Control unit protection class: IP 54
    • Temperature range hydraulic oil: -15°C - +60°C
    • Magnetic valves: 24V/DC 18W S1
    • Nominal voltage: 400V 3-phase
    • Nominal motor power: 0,75 kW
    • European standard: EN 1398 Dock levelers
技術仕様
  • Unique refaa_dl6211sa
  • コレクションセットDocking
  • コレクションLevelers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-05-20
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ積み込み設備 - ドックレベラー
  • IFC分類タラップ
  • Uniclass2015コードPr_65_80_23
  • Uniclass2015詳細Dock levellers
  • MasterFormat 2014 コード11 13 19.13
  • MasterFormat 2014 タイトルLoading Dock Levelers
  • OmniClassNumber23-23 23 13
  • OmniClassタイトルDock Levelers

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ