自動倉庫およびマテリアルハンドリング業界では、業務効率と職場の安全性が極めて重要です。ASSA ABLOYの新しい高性能機械ガードドア「RP100 SimplySafe」があれば、安全でスムーズな、中断のないワークフローを維持できます。
ASSA ABLOY RP100 SimplySafeは、自動化環境における人や工程の安全確保のために特別に設計された高性能安全ドアです。重要な安全対策部品として、危険区域を効果的に隔離し、作業員を可動部品、高リスク区域、稼働中の機械から保護します。
RP100 SimplySafeは、自動運転中の不正アクセスを防止することで、安全上重要なエリアのセキュリティを常に確保します。同時に、メンテナンス、点検、または手動による介入が必要な場合でも、運用上の完全性を損なうことなく、安全かつ制御されたアクセスを可能にします。
このドアは安全インターロックおよび制御システムとシームレスに統合され、安全な再起動条件を確保し、EN ISO 14120やEN ISO 619などの主要な安全規格への準拠をサポートします。