製品の公開
ASSA ABLOY DE6190MR Manual Vehicle Restraint System

ASSA ABLOY DE6190MR Manual Vehicle Restraint System

Google翻訳”,

混雑した積み込み場では、移動するはずのないときに車両が移動することは最も避けたいことです。当社の拘束システムは、頑丈なブロックアームで車輪をしっかりとロックします。また、ドック ドアの双方向インターロックにより、バーを所定の位置に固定するまでドアは開きません。また、再び適切に閉じるまでバーを放すことはできません。 DE6190MR は手動で簡単に操作できますが、自動モデル (DE6290AR) も提供しています。

仕様
  • Technical Data

    • Power supply: 230V 1-phase
    • Power: 10 Amps
    • Control: 24V DC
    • Overall length, width and height: 2030 mm x 750 x 750 mm
    • Weight: 180 kg
    • Wheel blockage height: Approx. 400 - 450 mm
    • Restraint force: 145kN
技術仕様
  • Unique refassa-abloy-de6190mr
  • コレクションセットDocking
  • コレクションEquipment
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-02-12
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 電気設備 - その他
  • IFC分類建物エレメント
  • Uniclass2015コードSs_25_30_20_45
  • Uniclass2015詳細Loading bay doorset systems
  • MasterFormat 2014 コード11 13 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLoading Dock Equipment
  • OmniClassNumber23-23 23 17 15
  • OmniClassタイトルPortable Loading Dock Platforms

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ