製品の公開
ASSA ABLOY DL6210S Swingdock Leveller

ASSA ABLOY DL6210S Swingdock Leveller

Google翻訳”,

ASSA ABLOY DL6210S Swingdockは、全く新しいタイプの油圧式ドックレベラーです。S355高強度鋼を使用した堅牢な構造により、高頻度の荷積み作業において最高の性能と最長の耐用年数を実現します。部品点数を削減することで、耐久性、信頼性、メンテナンス性を向上させました。その結果、稼働時間の増加と運用コストの削減につながります。

実績のあるスイングリップレベラー技術を採用したASSA ABLOY DL6210Sスイングドックは、建物と車両を連結し、安全かつ効率的な積み下ろし作業を実現します。これにより、物品の移送における安全性が向上し、作業員の負傷や機器の損傷を防ぐことができます。

ASSA ABLOY DL6210S スイングドックは、日々の業務をサポートする接続機能を装備することも可能で、これまで以上に効率的でスマートな運用を実現します。

仕様
  • Technical Data

    • Nominal length: 2000, 2500, 3000 mm
    • Nominal width: 2000, 2200 mm
    • Load capacity: 60kN (6 tonnes)
    • Steel grade all steel parts: S355
    • Vertical working range: 
      • Rise above dock: up to 410 mm
      • Fall below dock: down to 350 mm
    • Platform tear-plate thickness: 6 mm S355 (6/8)
    • Max. point load leveler platform: 6,5 N / mm²
    • Lip material and length: steel, 400 mm
    • Lip option: tapered lip / retracting tongues
    • Control unit protection class: IP 54
    • Temperature range hydraulic oil: -15°C - +60°C
    • Magnetic valves: 24 V / DC 18W S1
    • Nominal voltage: 400V 3-phase
    • Nominal motor power: 0,75 kW
    • European standard: EN 1398 Dock levelers
技術仕様
  • Unique refassa-abloy-dl6210s
  • コレクションセットDocking
  • コレクションLevelers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-10-05
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ積み込み設備 - ドックレベラー
  • IFC分類タラップ
  • Uniclass2015コードPr_65_80_23
  • Uniclass2015詳細Dock levellers
  • MasterFormat 2014 コード11 13 19.13
  • MasterFormat 2014 タイトルLoading Dock Levelers
  • OmniClassNumber23-23 23 13
  • OmniClassタイトルDock Levelers

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ