製品の公開
ASSA ABLOY DL6220ST Stepdock Leveller

ASSA ABLOY DL6220ST Stepdock Leveller

Google翻訳”,

ASSA ABLOY DL6220ST ステップドックは、ドッキング プロセスの効率と安全性を向上させるドック レベラーです。従来のドッキング システムとは異なり、ドック レベラーは断熱性の高いセクション ドアの後ろに配置されます。閉じた状態では、下からしっかりと密閉され、冷気や熱気が入り込むのを防ぎます。この設計は、後部ドアを閉じた状態でトラックを積載ベイにドッキングできるように特別に開発されました。まず、トラックを正しい位置に配置し、次にセクション ドアを開く前に、できれば膨張式ドック シェルターで積載ベイを密閉します。完全なドッキング手順の最後のステップは、トラックの後部ドアを開くことです。この「最初にドッキング、後で後部ドアを開く」というシーケンスには、エネルギーの節約、特にトラック ドライバーの作業条件の改善、人や商品の安全性の向上、ドッキング プロセスの効率の向上など、多くの利点があります。

仕様
  • Features

    • Leveler height: 700 mm
    • Nominal length*: 2500, 3000 mm
    • Nominal width: 2000, 2200mm
    • Vertical working range
      • Rise above dock: up to 420 mm
      • Fall below dock: down to 450 mm
    • Platform tear plate: 6 mm (6/8)

    Performance

    • Load capacity: 60kN (6 tonnes)
    • Motor hydraulic unit: 1,5 kW
    • Mains supply: 400V 3-phase, 230V 3-phase
    • Control unit protection class: IP54
    • Allowable oil types:
      • ASSA ABLOY standard hydraulic oil (-15°C - +60°C)
      • ASSA ABLOY low temperature hydraulic oil (-30°C - +60°C)
    • Magnetic valves: 24V/DC 18W S1
    • Surface treatment paint class 1: 80 μm C2 M acc. DIN EN ISO 12944-2
    • Surface treatment paint class 3: 160 μm C3 M acc. DIN EN ISO 12944-2
    • Surface treatment galvanised: Hot dip galvanised 80 µm Corrosive category C4 & C5-I M acc. DIN EN ISO 12944-2

    * Other sizes are available on request

技術仕様
  • Unique refassa-abloy-dl6220st
  • コレクションセットDocking
  • コレクションLevelers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-07-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ積み込み設備 - ドックレベラー
  • IFC分類タラップ
  • Uniclass2015コードPr_65_80_23
  • Uniclass2015詳細Dock levellers
  • MasterFormat 2014 コード11 13 19.13
  • MasterFormat 2014 タイトルLoading Dock Levelers
  • OmniClassNumber23-23 23 13
  • OmniClassタイトルDock Levelers

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ