製品の公開
ASSA ABLOY DL6220T Teledock Leveller

ASSA ABLOY DL6220T Teledock Leveller

Google翻訳”,

ASSA ABLOY DL6220T は、将来も使用できる新しいテレドック レベラーで、積載ベイとトラックの間に安全で堅牢なリンクを提供するために高品質の S355 鋼のみを使用して設計されています。システム全体の極めて高い強度は、確実なパフォーマンスを提供し、最小限のメンテナンスで済む画期的な設計面によって補完されています。

仕様
  • Technical Data

    • Nominal length: 2000, 2500, 3000 mm
    • Nominal width: 2000, 2200, 2250 mm
    • Load capacity: 60 kN (6 tonnes)
    • Steel grade all steel parts: S355
    • Vertical working range: 
      • Rise above dock: up to 530 mm
      • Fall below dock: down to 470 mm
    • Platform tear-plate thickness: 6 mm S355 (6/8)
    • Max. point load leveler platform: 6,5 N / mm²
    • Lip type and length: telescopic, 500/1000 mm; ergonomic lip, 345 mm
    • Lip material: steel or aluminium
    • Lip option: tapered lip / retracting tongues
    • Control unit protection class: IP 54
    • Temperature range hydraulic oil: -15°C - +60°C
    • European standard: EN 1398 Dock levelers
技術仕様
  • Unique refassa-abloy-dl6220t
  • コレクションセットDocking
  • コレクションLevelers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-10-05
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ積み込み設備 - ドックレベラー
  • IFC分類タラップ
  • Uniclass2015コードPr_65_80_23
  • Uniclass2015詳細Dock levellers
  • MasterFormat 2014 コード11 13 19.13
  • MasterFormat 2014 タイトルLoading Dock Levelers
  • OmniClassNumber23-23 23 13
  • OmniClassタイトルDock Levelers

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ