製品の公開
ASSA ABLOY FD2350P Folding Door

ASSA ABLOY FD2350P Folding Door

5つ星のうち4.74.7(6 レビュー)
Google翻訳”,

ASSA ABLOY FD2350P 折りたたみドアは、強度、安定性、堅牢性を備えた折りたたみドアとして設計されています。安全性、信頼性、開けやすさ、最適な省スペースを独自に組み合わせています。このスマートな横開きの折りたたみドアは、長時間使用しても簡単に開けられます。ASSA ABLOY FD2350P 折りたたみドアは、農業、建設、工業、自動車業界の独自のニーズに最適です。

ASSA ABLOY FD2350P 折りたたみドアは、気密性が高く、密閉性が高く、風圧に対する耐性が高いため、どんな天候でも耐えることができます。このスマートで経済的な折りたたみドアは、必要な安心感と保護を提供します。

ドアの周囲のスペースが限られている建物向けに作られた ASSA ABLOY FD2350P 折りたたみドアは、完璧なフィット感を提供します。さまざまなサイズ、構成、開き方、ロック、折りたたみ方、色のオプションが用意されています。アルミフレームなどの耐久性のある素材で製造され、可動部品が少ないこのドアは、長年にわたって信頼性が高く安全に使用できる優れた選択肢です。

ASSA ABLOY FD2350P 折りたたみドアは、欧州指令および欧州標準化委員会 (CEN) が発行した規格のすべての動作要件と安全要件を満たすように設計されています。

仕様
  • Features

    • Max size: (W x H): 7500 x 6000 mm (larger sizes available on request)
    • Panel thickness: 57 mm
    • Panel material: Sheet metal panels
    • Filling: CFC free polystyrene foam
    • Color outside/inside: 10 standard RAL colors (other colors available on request)
    • Configurations:
      • Manual: 2+0,0+2, 2+1,1+2, 3+0,0+3, 2+2, 3+1,1+3, 4+0,0+4, 3+2,2+3, 4+2,2+4
      • Operated: 2+0,0+2,2+2
    • Windows: Standard Argon Filled, Hardened insulated glass
    • Passdoor: Optional: In door leaf or as single leaf
    • Electrical operation: Optional: Automated operation, Access control, Safety functions

    Performance

    • Opening/closing speed: CDM9: 0,25 m/s
    • Lifetime expectations: Door: 200.000 door cycles or 10 years, if service/replacement program is performed.
    • Resistance to wind load, EN12424: 
      • Manual: Class 5 (DLW 4000mm, DLH 3300)
      • Electrical: Class 3 (DLW 5000mm, DLH 3300mm)
    • Thermal transmittance, EN12428: 1,1 W/(m²·K), (DLW 5000mm, DLH 5000mm)
    • Resistance to water penetration, EN12425: Class 3 (DLW 5000mm, DLH 5000mm)
    • Air permeability, EN12426: Class 5 (DLW 5000mm, DLH 5000mm)
    • Acoustic insulation, EN ISO 10140-2: R -28 dB
技術仕様
  • Unique refassa-abloy-fd2350p
  • コレクションセットFolding doors
  • コレクションInsulated Doors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-04-11
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルアルミニウム
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
  • IFC分類ドア
  • ETIM コードEC003534
  • ETIM 名Exterior door (complete with frame)
  • Uniclass2015コードSs_25_30_20_78
  • Uniclass2015詳細Sliding folding doorset systems
  • MasterFormat 2014 コード08 35 13
  • MasterFormat 2014 タイトルFolding Doors
  • OmniClassNumber23-17 11 13
  • OmniClassタイトルMetal Doors

対応地域

アジア ヨーロッパ
アラブ首長国連邦
スウェーデン
インド
デンマーク
ノルウェー
フィンランド
ポーランド