製品の公開
Crawford OH1082P Highly Insulated Panel Door

Crawford OH1082P Highly Insulated Panel Door

5つ星のうち3.73.7(6 レビュー)
Google翻訳”,

Crawford OH1082P オーバーヘッド セクショナル ドアは、モダンですっきりとしたデザインで、市場で最も断熱性に優れたオーバーヘッド セクショナル ドアの 1 つです。

パネルの厚さが 82 mm の Crawford OH1082P オーバーヘッド セクショナル ドアは、頻繁に使用されるドアを備え、優れた温度制御が必要な企業向けに設計されています。

Crawford OH1082P オーバーヘッド セクショナル ドアは、欧州指令および欧州標準化委員会 (CEN) が発行した規格のすべての動作要件と安全要件を満たすように設計されています。

仕様
  • Features

    • Max size: (W x H): 8000 x 6000 mm
    • Panel thickness: 82 mm
    • Panel material: Diamond grid
    • Filling: CFC-free polyurethane (PUR), flame retardant DIN 4102-B2 / EN13501-1-B-S2,d0
    • Weight: Steel: 15 kg/m2
    • Color outside: 13 standard RAL colors
    • Color inside: RAL 9002
    • Track types: 
      • Standard: SL
      • Optional: HL, VL, LL, HHL
    • Windows: Optional: FARP, FPRA or FARS
    • Passdoor: Not possible
    • Electrical operation: Optional: Automated operation, Access control, Safety functions

    Performance

    • Opening/closing speed:
      • CDM9: 0.25 m/s
      • CDM9 HD: 0.18 m/s
      • CDM9 2H: opening 0.5 m/s, closing 0.25 m/s
    • Life time expectations: 
      • Door: 200000 door cycles or 10 years, when service/replacement program has been performed
      • Springs: 20000 door cycles
    • Resistance to wind load, EN12424: Class 3 (≤ 4250 mm DLW) (Higher classes on request)
    • Thermal transmittance, EN12428: 
      • 0,46 W/(m²·K) Steel door, full panel
      • (Door size 5000 x 5000 mm)
      • Thermal calculations on exact door sizes and configurations are available on request
    • Resistance to water penetration, EN12425: Class 3
    • Air permeability, EN12426: Class 3
    • Acoustic insulation, EN ISO 10140-2: Rw - 24 dB
技術仕様
  • Unique refassa-abloy-oh1082p-overhead-sectional-door
  • コレクションセットIndustrial Doors
  • コレクションOverhead Sectional Doors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-04-26
  • エディション3
  • 高さ(Mm)6000
  • 幅(mm)8000
  • 奥行き(mm)82
関連
  • 主なマテリアルスチール
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
  • IFC分類ドア
  • ETIM コードEC003534
  • ETIM 名Exterior door (complete with frame)
  • Uniclass2015コードSs_25_30_20_40
  • Uniclass2015詳細Industrial doorset systems
  • MasterFormat 2014 コード08 36 13
  • MasterFormat 2014 タイトルSectional Doors
  • OmniClassNumber23-17 11 13
  • OmniClassタイトルMetal Doors

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ