製品の公開
Crawford OH1042F Glazed Overhead Sectional Door
Crawford OH1042F Glazed Overhead Sectional Door
Crawford OH1042F Glazed Overhead Sectional Door

    Crawford OH1042F Glazed Overhead Sectional Door

    5つ星のうち3.43.4(8 レビュー)
    Google翻訳”,

    Crawford OH1042F は、見た目が美しく、実用性も高い、一味違う工業用ドアです。ガラス部分により、自然光の取り込みと視認性が向上します。

    製品のデモンストレーションが優先される場合の自然な選択であるこのガラスの配置は、44mm 厚のアルミ管状フレームの安定性の向上によるメリットがあり、Crawford OH1042F は、産業や商業の交通が通る必要がある入り口に実用的なドア システムとなっています。

    格子状に配置された窓に断熱された固体パネルを取り付けて、さらに安定性を高めることができます。すべての列にガラスをはめ込むこともできますが、Crawford OH1042F の最も一般的な配置では、一番下の列に「ガラスをはめ込む」ため、掃除が簡単になり、傷や一般的な摩耗に対する耐性が高まります。

    仕様
    • Features

      • Max size: (W x H): 7250 x 6050 mm (on request available up to 9000 x 6050 mm)
      • Frame thickness: 44 mm
      • Frame material: Aluminium tubular frames
      • Filling: Windows or insulated sandwich panels or infills
      • Color outside: Natural aluminium
      • Color inside: Natural aluminium
      • Windows: Optional: DAS, DSS, DAD, DSD, TAD, TSD, SA3, SS3, SH4
      • Passdoor: Optional: In door leaf or in side section
      • Electrical operation: Optional: Automated operation, Access control, Safety functions
      • Track types:  
        • Standard: SL
        • Optional: HL, LL, VL, SLL, HHL

      Performance

      • Opening/closing speed: 
        • CDM9: 0,25 m/s
        • CDM9 HD: 0,18 m/s
        • CDM9 2H: opening 0,5 m/s, closing 0,25 m/s
      • Life time expectations: Door: 200.000 door cycles or 10 years, if service/replacement program is performed. Springs: 20.000 door cycles
      • Resistance to wind load, EN12424: 
        • Insulated panel sections: Class 3 (DLW ≤ 4250), Class 2 (4250 < DLW), (Higher classes on request)
        • Framed sections: Class 3 (DLW ≤ 3650), Class 2 (3650 < DLW), (Higher classes on request)
        • Thermal transmittance, EN12428:
          • 3,1 W/(m2∙K) triple acrylic glazing
          • 3,6 W/(m2∙K) double acrylic glazing
          • 6,2 W/(m2∙K) single acrylic glazing
          • (Door surface 5000 x 5000 mm, no passdoor)
        • Acoustic insulation, EN ISO 10140-2: R - 24 dB
        • Resistance to water penetration, EN12425: Class 3 (no passdoor)
        • Air permeability, EN12426: Class 3 (no passdoor)
            技術仕様
            • Unique refcra_1042_F
            • コレクションセットIndustrial Doors
            • コレクションOverhead Sectional Doors
            • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
            • 公開日2017-08-29
            • エディション3
            関連
            • 主なマテリアルアルミニウム
            • 副マテリアルアルミニウム
            • 設計国オランダ
            • 製造国オランダ
            識別情報
            • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
            • IFC分類ドア
            • ETIM コードEC003534
            • ETIM 名Exterior door (complete with frame)
            • UNSPSC名称Doors
            • UNSPSC301715
            • Uniclass2015コードSs_25_30_20_76
            • Uniclass2015詳細Sectional overhead doorset systems
            • MasterFormat 2014 コード08 36 13
            • MasterFormat 2014 タイトルSectional Doors
            • OmniClassNumber23-17 11 13 25 13
            • OmniClassタイトルSectional Overhead Metal Doors
            • UniFormatIIコードB2030
            • UniFormatIIタイトルExterior Doors

            対応地域

            ヨーロッパ アジア アフリカ