製品の公開
Crawford OH1042P Insulated Panel Door
Crawford OH1042P Insulated Panel Door

    Crawford OH1042P Insulated Panel Door

    5つ星のうち3.93.9(21 レビュー)
    Google翻訳”,

    Crawford OH1042P オーバーヘッド セクショナル インダストリアル ドアは、作業施設に最適なエントランス ソリューションです。信頼性が高く、堅牢で、断熱性に優れ、省スペースの「作業用エントランス」ドアをお探しの企業に最適です。この魅力的で頑丈なドアは、工業用または商業用のエントランス システムとして同様に優れた性能を発揮します。Crawford OH1042P は開くと天井の下にスライドし、ドア開口部の周囲と周囲の空きスペースを最大限に確保します。

    さまざまなサイズと多くの窓配置が用意されており、エンドユーザー、仕様者、請負業者は、ロックハードウェア、開閉機構、アクセス制御システム、一体型歩行者用「パスドア」オプションの膨大な範囲から選択できます。

    Crawford オーバーヘッドセクショナル工業用ドアは、ほぼあらゆる要件を満たすようにカスタマイズできます。

    仕様
    • Features

      • Max size: (W x H): 8000 x 6000 mm (larger sizes available on request)
      • Panel thickness: 42 mm
      • Panel material: Diamond grid steel or aluminium
      • Filling: CFC-free polyurethane, flame retardant DIN 4102-B2
      • Weight: Steel: 13 kg/m2; Alu: 10 kg/m²
      • Color outside: 14 standard RAL colors
      • Color inside: RAL 9002
      • Electrical operation: Optional: Automated operation, Access control, Safety functions
      • Windows: Optional: DARP, TARP, DAOP, ALRB, ALBS, Framed section
      • Passdoor: Optional: In door leaf with low threshold and standard threshold
      • Track types:
        • Standard: SL
        • Optional: HL, LL, VL, SLL, HHL

      Performance

      • Opening/ closing speed
        • CDM9: 0,25 m/s
        • CDM9 HD: 0,18 m/s
        • CDM9 2H: opening 0,5 m/s, closing 0,25 m/s
      • Life time expectations: Door: 200.000 door cycles or 10 years, if service/replacement program is performed. Springs: 20.000 door cycles
      • Resistance to wind load, EN12424:
        • Insulated panel sections: Class 3 (DLW ≤ 4250), Class 2 (4250 < DLW), (Higher classes on request)
        • Framed sections: Class 3 (DLW ≤ 3650), Class 2 (3650 < DLW), (Higher classes on request)
      • Thermal transmittance, EN12428: 
        • 1,0 W/(m²·K) Steel door, full panel
        • 1,1 W/(m²·K) Aluminium door, full panel
        • (Door surface 5000 x 5000 mm, no passdoor)
        • Thermal calculations on exact door sizes and configurations are available on request
        • Resistance to water penetration, EN12425: Class 3 (no passdoor)
        • Air permeability, EN12426: Class 3 (no passdoor)
        • Acoustic insulation, EN ISO 10140-2: R - 25 dB (no passdoor)
        技術仕様
        • Unique refcra_1042_p
        • コレクションセットIndustrial Doors
        • コレクションOverhead Sectional Doors
        • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
        • 公開日2017-08-29
        • エディション5
        関連
        • 主なマテリアルスチール
        • 副マテリアルアルミニウム
        • 設計国オランダ
        • 製造国オランダ
        識別情報
        • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
        • IFC分類ドア
        • ETIM コードEC003534
        • ETIM 名Exterior door (complete with frame)
        • UNSPSC名称Metal doors
        • UNSPSC30171505
        • Uniclass2015コードSs_25_30_20_76
        • Uniclass2015詳細Sectional overhead doorset systems
        • MasterFormat 2014 コード08 36 13
        • MasterFormat 2014 タイトルSectional Doors
        • OmniClassNumber23-17 11 13 25 13
        • OmniClassタイトルSectional Overhead Metal Doors
        • UniFormatIIコードB2030
        • UniFormatIIタイトルExterior Doors

        対応地域

        ヨーロッパ アジア アフリカ