製品の公開
Crawford OH1042S Speed Door
Crawford OH1042S Speed Door
Crawford OH1042S Speed Door
Crawford OH1042S Speed Door
Crawford OH1042S Speed Door
Crawford OH1042S Speed Door
Crawford OH1042S Speed Door

    Crawford OH1042S Speed Door

    Google翻訳”,

    CRAWFORD OH1042S オーバーヘッド セクショナル スピード ドアは、モダンですっきりとしたデザインで、市場で最も高速で断熱性に優れたオーバーヘッド ドアの 1 つです。

    CRAWFORD OH1042S は、約 1 メートル / 秒の開閉速度を備え、頻繁にドアを使用する企業、高さの異なる車両、より優れた温度管理、定期的なドアの衝突、または騒音やほこりの低減に関心がある企業向けに設計されています。

    CRAWFORD OH1042S オーバーヘッド セクショナル ドアは、欧州指令および欧州標準化委員会 (CEN) が発行した規格のすべての動作要件と安全要件を満たすように設計されています。

    仕様
    • Features

      • Max size: (W x H): 5000 x 5000 mm
      • Panel thickness: 42 mm
      • Panel material: Diamond grid
      • Filling: CFC-free polyurethane, flame retardant DIN 4102-B2
      • Weight: Steel: 13 kg/m2
      • Color outside: 13 standard RAL colors
      • Color inside: RAL 9002
      • Track types: 
        • Standard: SL
        • Optional: HL, VL
      • Windows: Optional: DARP, TARP, DAOP, ALRB, ALBS, Framed section
      • Passdoor: Not possible
      • Electrical operation: Optional: Automated operation, Access control, Safety functions

      Performance

      • Opening/closing speed: Opening ≈1,0 m/s, Closing 0,7 m/s
      • Life time expectations: Door: 200.000 door cycles or 10 years, if service/replacement program is performed. Springs: 20.000 door cycles, optional max.100.000 depending door configuration
      • Resistance to wind load, EN12424: 
        • o Insulated panel sections: Class 3 (DLW ≤ 4250), Class 2 (4250 < DLW), (Higher classes on request)
        • o Framed sections nr. 2 and 3: Class 3 (DLW ≤ 3650), Class 2 (3650 < DLW ≤ 4550)
      • Thermal transmittance, EN12428: 
        • 1,0 W/(m²·K) full panel
        • (Door size 5000 x 5000 mm)
        • Thermal calculations on exact door sizes and configurations are available on request
      • Resistance to water penetration, EN12425: Class 3
      • Air permeability, EN12426: Class 3
      • Acoustic insulation, EN ISO 10140-2: R - 25 dB
    技術仕様
    • Unique refoh1042s
    • コレクションセットIndustrial Doors
    • コレクションOverhead Sectional Doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-03-11
    • エディション4
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
    • IFC分類ドア
    • ETIM コードEC003534
    • ETIM 名Exterior door (complete with frame)
    • UNSPSC名称Metal doors
    • UNSPSC30171505
    • Uniclass2015コードSs_25_30_20_40
    • Uniclass2015詳細Industrial doorset systems
    • MasterFormat 2014 コード08 36 13
    • MasterFormat 2014 タイトルSectional Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 13
    • OmniClassタイトルMetal Doors
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ