製品の公開
Security Revolving Door ASSA ABLOY RD400
Security Revolving Door ASSA ABLOY RD400
Security Revolving Door ASSA ABLOY RD400
Security Revolving Door ASSA ABLOY RD400
Security Revolving Door ASSA ABLOY RD400

    Security Revolving Door ASSA ABLOY RD400

    Google翻訳”,

    ASSA ABLOY RD400 一方向および ASSA ABLOY RD400 二方向アクセス制御回転ドアは、屋内および屋外で使用するための完全に自動化された入口制御を提供します。回転ドア システムのすべての主要な利点 (バリアやドラフトのないアクセス、騒音の低減、エネルギー効率など) を組み込んだパッケージは、従来のドアでは真似できないレベルの制御を提供します。さらに、両方の回転ドアは、すべてのタイプのアクセス制御システムと互換性があります。

    免責事項: この製品は ASSA ABLOY Entrance Systems - North America から入手できます。入手可能性については、お住まいの地域の担当者にお問い合わせください。

    仕様
    • Available diameters: 7’, 8’, 9’.
      One-way or two-way access control available.
      Emergency breakaway allows the wings to be swing open for a clear evacuation path.
      Automatic fire release rotates the wings to a central position and initiates the emergency breakaway function.
      Integrated, solid-state control unit enables users to monitor entry and exit independently, allowing for controlled access, free access or no access in each direction.
      Integration with any compatible direct or remote access control system, including cards, code locks, biometrics and voice recognition.
      ASSA ABLOY Secure360™ overhead sensor eliminates the threat of piggybacking and tailgating.

    技術仕様
    • Unique refRD4A_US
    • コレクションセットSecurity Entrance Control
    • コレクションby ASSA ABLOY
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-08-29
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国チェコ共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 回転ドア
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Revolving doors
    • UNSPSC30171509
    • Uniclass2015コードSs_25_30_20_70
    • Uniclass2015詳細Revolving doorset systems
    • MasterFormat 2014 コード08 34 53
    • MasterFormat 2014 タイトルSecurity Doors and Frames
    • OmniClassNumber23-13 33 21 11 13
    • OmniClassタイトルRevolving Door Aluminum-Framed Entrances
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors