ASSA ABLOY Resilience R128は、ホームセンター、ガーデンセンター、および高さのあるドアパッケージが必要なあらゆるアプリケーションに最適な製品です。中程度のスタイルと10インチのボトムレールを備えたR128は、過酷な条件に耐えるように作られています。 R128は、広大なサイズ範囲を提供し、バイパーツの幅は16フィート、最大全フレーム高さは128インチで、最大114 PSFのフルインパクトパッケージ、NFPA 101生命安全コードへの準拠、およびカテゴリDの大型ミサイル衝撃テストの評価があります。 。 R128を使用すると、最も困難なニーズを満たすための広いドア開口部が保証されます。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |
プエルトリコ |
メキシコ |