製品の公開
Revolving Door ASSA ABLOY RD600
Revolving Door ASSA ABLOY RD600
Revolving Door ASSA ABLOY RD600
Revolving Door ASSA ABLOY RD600

    Revolving Door ASSA ABLOY RD600

    Google翻訳”,

    ASSA ABLOY RD の 2 ウィング デザインは、ユニットを閉じたときに入口をしっかりと密閉し、外部の不要な要素を保護する耐候性バリアを作成します。これにより、施設内のあらゆるスペースを最大限に活用することができます...正面玄関までずっと。さらに、エネルギーの節約は非常に大きく、ドアの初期費用を短期間で賄うことができます。

    免責事項: この製品は ASSA ABLOY Entrance Systems - North America から入手できます。入手可能性については、お住まいの地域の担当者にお問い合わせください。

    仕様
    • Available in 12’, 14’, 16’ and 18’ diameters Energy efficient – saving 74% more energy than swing doors.
      Optional air curtain for enhanced energy efficiency Center door leaf breakout function.
      Presence detectors and soft safety edges.
      Floor mounted design for added ease and convenience.
      Two prominent display areas within the rotating section for signage, safety notices, graphics, and advertising.

    技術仕様
    • Unique refrevolving_RD600_US
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-01-31
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国チェコ共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 回転ドア
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Revolving doors
    • UNSPSC30171509
    • Uniclass2015コードSs_25_30_20_70
    • Uniclass2015詳細Revolving doorset systems
    • MasterFormat 2014 コード08 42 33
    • MasterFormat 2014 タイトルRevolving Door Entrances
    • OmniClassNumber23-13 33 21 11 13
    • OmniClassタイトルRevolving Door Aluminum-Framed Entrances
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ
    プエルトリコ
    メキシコ