製品の公開
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 EXR-SL Hurricane
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 EXR-SL Hurricane
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 EXR-SL Hurricane
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 EXR-SL Hurricane
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 EXR-SL Hurricane

    Sliding Door ASSA ABLOY SL500 EXR-SL Hurricane

    Google翻訳”,

    サービス開口部として機能する追加の外部エクスプレス スライド パネルを備えたハリケーン対応のスライド式エントランス。

    HVHZ エリア、風飛散物保護要件が存在する非 HVHZ エリア、および構造風荷重要件が存在するエリアで承認されています。衝撃保護システムは一切使用していません。

    外部の非衝撃性スライド式自動エントランスは、サービス開口部として機能する追加の外部 Express スライド パネルを備えています。

    仕様
    • Features

      Complies with ANSI/BHMA A156.38 Standard for Low Energy Power Operated Sliding and Folding Doors

      UL 325 and FPA #30356 listed.•Trained Traffic Only. Not for public use

      Non panic configuration

      Functions as pass through window with express slide doors closed, employee pass through with express slide doors open

      Slide C-panel express doors – spring open/lock closed

      Easy-to-clean – no lubrication required

      Stainless steel express window sill

      No visible external locks

      Patent pending design

    技術仕様
    • Unique refsliding-door-sl500-exr-sl
    • コレクションセットAutomatic Sliding Doors
    • コレクションby ASSA ABLOY
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-01-09
    • エディション1
    • 高さ(inch)104
    • 幅(inch)120
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
    • IFC分類ドア
    • ETIM コードEC001521
    • ETIM 名Door sliding contact
    • Uniclass2015コードPr_30_59_24_80
    • Uniclass2015詳細Sliding door and partition sets
    • MasterFormat 2014 コード08 13 73
    • MasterFormat 2014 タイトルSliding Metal Doors
    • OmniClassNumber23-17 19 11 13
    • OmniClassタイトルSliding Door Gear

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ
    プエルトリコ
    メキシコ