製品の公開
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 EXR SW Hurricane
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 EXR SW Hurricane
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 EXR SW Hurricane
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 EXR SW Hurricane
Sliding Door ASSA ABLOY SL500 EXR SW Hurricane

    Sliding Door ASSA ABLOY SL500 EXR SW Hurricane

    Google翻訳”,

    ASSA ABLOY SL500 EXR-SW エクスプレス ドアは、クイック サーブ操作で使用するために設計されたハリケーン対応ドア パッケージです。使用しないときはドアは閉まり、電子ロックがかかります。自動ウィンドウ機能は、アクティブ化の選択によって実現されます。ロックが解除されている場合、エクスプレス スイング ドアは 180 度までスイングし、ラッチがかかるため、荷物の通過が容易になります。

    フロリダ州の承認、レベル D の衝撃評価、80 psf を備え、ハリケーンの風が伝わるゾーンに最適な強度と利便性の組み合わせです。

    仕様
    • Complies with ANSI/BHMA A156.38 Standard for Low Energy Power Operated Sliding and Folding Doors.

      UL 325 and FPA #30356 listed.

      Trained Traffic Only. Not for public use.

      Non panic configuration.

      Functions as pass through window with express swing doors closed, employee pass through with express swing doors open.

      Swing half-panel express doors with common door hardware.

      Easy-to-clean – no lubrication required.

      Stainless steel express window sill.

      Continuous hinge for express door half panels.

      No visible external locks.

      This product is covered by US Patents US11,448,003 and US11,713,616.

    技術仕様
    • Unique refsliding-door-sl500-exr-sw-hurricane
    • コレクションセットAutomatic Sliding Doors
    • コレクションby ASSA ABLOY
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-01-09
    • エディション1
    • 高さ(inch)104
    • 幅(inch)120
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)300
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
    • IFC分類ドア
    • ETIM コードEC001521
    • ETIM 名Door sliding contact
    • Uniclass2015コードPr_30_59_24_80
    • Uniclass2015詳細Sliding door and partition sets
    • MasterFormat 2014 コード08 13 73
    • MasterFormat 2014 タイトルSliding Metal Doors
    • OmniClassNumber23-17 19 11 13
    • OmniClassタイトルSliding Door Gear

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ
    プエルトリコ
    メキシコ