製品の公開
Sliding Door ASSA ABLOY Slim Eco Telescopic
Sliding Door ASSA ABLOY Slim Eco Telescopic
Sliding Door ASSA ABLOY Slim Eco Telescopic
Sliding Door ASSA ABLOY Slim Eco Telescopic
Sliding Door ASSA ABLOY Slim Eco Telescopic
Sliding Door ASSA ABLOY Slim Eco Telescopic
Sliding Door ASSA ABLOY Slim Eco Telescopic
Sliding Door ASSA ABLOY Slim Eco Telescopic

    Sliding Door ASSA ABLOY Slim Eco Telescopic

    5つ星のうち3.93.9(7 レビュー)
    Google翻訳”,

    ASSA ABLOY SL500 テレスコピック - 優れた性能を発揮する伸縮式ドア。

    自動伸縮ドアは、スペースが限られている場合に大きなメリットをもたらします。追加のスライド ドア アクティブ リーフを組み込むことにより、伸縮自在の自動スライド ドアにより、追加のクリアなドア開口部を得ることができます...特に、最も狭いスペースで歓迎されます。

    ASSA ABLOY SL500 Telescopic は、優れたサポートと安定性を提供することにより、伸縮性能の新しい基準を設定する自動伸縮ドアです。 ASSA ABLOY SL500 伸縮式自動引き戸は、専用の「ドア オン ドア」設計を利用することにより、劣った吊り下げ式トラック システムを改善する革新的な設計になっています。統合された交換可能なアルミニウム トラックを備えた 2 つの構造ボックスを介して、自動ドア ヘッダーの構造部分にドア ウェイトを配置します。

    技術仕様
    • Unique refsliding-door-slimecotelescopic
    • コレクションセットAutomatic Sliding Doors
    • コレクションby ASSA ABLOY
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-01-31
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国チェコ共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
    • IFC分類ドア
    • ETIM コードEC003534
    • ETIM 名Exterior door (complete with frame)
    • UNSPSC名称Automatic doors
    • UNSPSC30171510
    • Uniclass2015コードSs_25_30_20_77
    • Uniclass2015詳細Sliding doorset systems
    • MasterFormat 2014 コード08 32 13
    • MasterFormat 2014 タイトルSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 23 13
    • OmniClassタイトルSliding All Glass Doors
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア