製品の公開
Swing Door Operator ASSA ABLOY SW60
Swing Door Operator ASSA ABLOY SW60
Swing Door Operator ASSA ABLOY SW60
Swing Door Operator ASSA ABLOY SW60
Swing Door Operator ASSA ABLOY SW60
Swing Door Operator ASSA ABLOY SW60
Swing Door Operator ASSA ABLOY SW60

    Swing Door Operator ASSA ABLOY SW60

    Google翻訳”,

    ASSA ABLOY SW60は、ドアテクノロジーの最新のイノベーションです。 SW60は、洗練されたデザインと限られたオーバーヘッドスペースのあるスペースに収まる機能を備えた美的魅力を備えています。スリムなプロファイル、アプリの互換性、迅速なインストール時間により、SW60は、既存の手動ドアを自動に変換する際に、驚異的な機能と柔軟性を提供します。 SW60は、フリースイング、プッシュ&ゴー、ラチェット機能などの優れた機能を備えています。オペレーターは、電気ストライク、ドアに取り付けられたプレゼンスセンサー(アプローチ側のみ)、またはタッチレスアクティベーションユニットと統合できます。このオペレーターは、トイレ、オフィス、シニアケア、公共の建物などのシングルドアの屋内アプリケーションに最適です。

    仕様
      • Low profile appearance: 1-7/8” high by 2 3/8” deep
      • 39.5” Header
      • Max weight: 200lbs
      • Max width: 48”
      • Non-handed
      • Interior doors / single applications
      • ANSI compliance: A156.19
      • Push or pull application
      • Clear or dark bronze anodized finish
      • Electric strike integration
      • Integration with door mounted presence devices for safety (approach side only)
      • Touchless wave plate compatibility
      • Time delay cancellation, door parking, ratchet function
      • Quick install, no electrician required
      • Mobile app compatibility (ASSA ABLOY Swing Door Manager)
    技術仕様
    • Unique refsw-60
    • コレクションセットAutomatic Swing Doors
    • コレクションby ASSA ABLOY
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-29
    • エディション1
    リンク
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - スイングドア

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ
    プエルトリコ
    メキシコ