製品を公開する
Swing Door SW200 ASSA ABLOY Integra
Swing Door SW200 ASSA ABLOY Integra
Swing Door SW200 ASSA ABLOY Integra
Swing Door SW200 ASSA ABLOY Integra
Swing Door SW200 ASSA ABLOY Integra
Swing Door SW200 ASSA ABLOY Integra
Swing Door SW200 ASSA ABLOY Integra
Swing Door SW200 ASSA ABLOY Integra
Swing Door SW200 ASSA ABLOY Integra

    Swing Door SW200 ASSA ABLOY Integra

    5つ星のうち4.24.2(9 件のレビュー)
    Google翻訳,

    ASSA ABLOY SW200 Integra 完全スイングドア システムは、高性能と優れた安全性が特に重要となる場合に最適です。

    エネルギー効率

    ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS の自動ドア システムは、本質的に持続可能であり、通過が必要なときだけ開くため、自動的に便利になります。不要な空気の侵入を防ぎ、気候ゾーンを分離します。ASSA ABLOY SW200 Integra 完全スイング ドア システムの革新的な電子機器により、エネルギー消費を最小限に抑え、ドアの性能を最適化します。

    安全性

    ASSA ABLOY SW200 Integra は、年齢や身体能力に関係なく、誰でも安全に使用できます。人や物体による障害が発生した場合、障害物制御により、失速時に停止し、後進運転が行われます。

    丸い背面エッジ プロファイルにより、指を挟み込むのを防ぎます。

    さらに、このシステムは欧州規格に完全に準拠しています。

    利便性

    ASSA ABLOY SW200 Integra スイングドア システムを装備したエントランスは、オプションのバッテリー バックアップによりいつでもアクセスできます。このシステムはバッテリーの電力と機能も監視し、バッテリーが正常に動作せず交換が必要な場合は電子表示します。

    オペレーターは、開閉時に煙突圧力や風荷重の影響を受けないため、あらゆる気象条件で非常に信頼性があります。また、利便性、安全性、迅速な退出のため、システムは必要に応じて簡単に手動で開くことができます。閉鎖トルクが長くなっても、センサー検出により手動で開く力が最小限に抑えられます。

    ASSA ABLOY SW200 Integra は、すぐに設置できる完全なドア システムとして納品され、迅速かつシームレスな試運転が可能になります。

    安全

    ASSA ABLOY SW200 Integra のインテリジェント ロック機能は、お客様の安心のために設計されています。たとえば、二重ドアは正確に制御され、ドアが詰まるのを防ぎ、セキュリティを強化します。また、システムはドアが完全に閉まっていないことを感知し、強い風圧やスタック圧力がかかっている場合でも、ドアを再度開いて完全に閉めるように指示します。

    美学

    ASSA ABLOY SW200 Integra は、アーム システムを必要とせず、駆動ユニットがドアの上部に直接接続されているため、美しい外観を実現する完全なスイング ドア システムです。


    仕様
    • L20 DOORS/SHUTTERS/HATCHES

      490 AUTOMATIC DOORS:

      Manufacturer:

      ASSA ABLOY Entrance Systems AB

      Lodjursgatan 10

      261 22 Landskrona, Sweden

      Model Double Door Leaves:

      ASSA ABLOY SW200i-2 Integra – an aesthetically pleasing, anti-ligature, digitally controlled and intelligent complete swing door system. Includes built-in anti-finger trap door leaves mounted into a tight sealed frame. Complete with an overhead concealed swing door operator and ball-raced heavy duty bottom pivot. Specifically designed to give control in the windiest of locations. Providing integrated access control and locking features. Door automatically opens inwards or outwards and can also be opened manually with a maximum of 22N opening force. Developed to comply with European standards and requirements for low and high-energy power operated doors, consuming just 300 watts of power per activation with battery backup facility delivering up to 300 activations where required. Tested to 1m cycles and on door weights in excess of up to 320Kg.

      Dimensions:

      Frame Height (FH): Range 2100 to 2600mm

      Frame Width (FW): Range 1250mm to 2500mm

      Clear Opening Width (COW): FW less 121mm

      Clear Opening Height (COH): FH – 164mm

      Top door rail: 96mm/174mm

      Bottom door rail: 100mm/176mm

      Midrail type: 70mm or 150mm or NONE

      Midrail Height (MH): XXXXmm from FFL.

      Low Energy or High Energy Configuration: Low / High

      Standard equipment:

      - Stack Pressure Compensation: operator counteracts to positive stack pressures, negative stack pressures and sudden changes of stack pressures to maintain consistent door speeds.

      - Intelligent Trajectory Control: operator knows where the door should be at all times and adjusts torque accordingly.

      - Dynamic braking helps cushion the door during opening to prevent going past 90 degrees, or during closing to prevent slamming.

      - Extended Closing Torque (ECT): provides extra torque in the last 10 degrees of closing to close and latch the door. Speed remains constant so the door stays within the standards.

      - Latch Retry: if the door does not latch when closing, the SW200i INTEGRA will detect this condition and immediately open the door to 10 degrees and execute two attempts to latch the door.

      - Wind Force Dampening: operator mechanically counteracts to wind forces, slowing down the opening or closing of the door.

      - Electric Lock monitoring and door leaf sequenced operation between operators for pairs of doors allowing lock release and rebate coordination.

      - Full power assist functionality for manually opening doors with a force below 22N.

      - Programme selector: Cover with PS-3B integrated programme selector (High level) / Low level PS-4C Flush Mounted / Low level PS-4C Surface Mounted

      - Frame and Cover finish: SAA / ASSA ABLOY powdercoat finish RAL ref: To be confirmed

      - Glass type: 6mm Laminated / 8mm Laminated / 10mm Laminated / 22mm Insulated (Double Glazed Unit) / 40mm Insulated (Double Glazed Unit)

      - Ramped threshold: Yes / No

      - Door Direction: Inswing / Outswing

      - Handle: Yes / No

      Activation and control system:

      - Electronic control unit with plug-in connections and power supply.

      - SA51 Uni-directional combined motion sensing radar entry & exit activation.

      Additional Options:

      - Weather protection cap for external activator.

      - Concealed radar fitting, white for ceiling mounting of SA51 activator.

      - Battery Back-up providing up to 300 activations.

      Safety device (s):

      - SP33-M active infrared presence sensor, monitored in line with EN16005:2012. Sends out an infrared curtain so that the door does not open or close against pedestrian traffic. To EN16005:2012 for doors in high risk areas. Suitable for door leaf(s) upto 1200mm wide.

      - Safety Barrier – where applicable to prevent cross traffic and body traps.

      Locking mechanism:

      - Electric Strike Release: YES or NO

      - Mechanical hook bolt lock: One Euro Lock / Two Euro Locks / One ASSA Lock / Two ASSA Locks

      - Cylinder type: Keyed Both Sides / Key with Thumbturn

      - Flush Bolts to slave leaf: Yes / No

      Model One Door leaf:

      ASSA ABLOY SW200i-1 Integra – an aesthetically pleasing, anti-ligature, digitally controlled and intelligent complete swing door system. Includes built-in anti-finger trap door leaf mounted into a tight sealed frame. Complete with an overhead concealed swing door operator and ball-raced heavy duty bottom pivot. Specifically designed to give control in the windiest of locations. Providing integrated access control and locking features. Door automatically opens inwards or outwards and can also be opened manually with a maximum of 22N opening force. Developed to comply with European standards and requirements for low and high-energy power operated doors, consuming just 300 watts of power per activation with battery backup facility delivering up to 300 activations where required. Tested to 1m cycles and on door weights in excess of up to 320Kg.

      Dimensions:

      Frame Height (FH): Range 2100 to 2600mm

      Frame Width (FW): Range 1250mm to 2500mm

      Clear Opening Width (COW): FW less 121mm

      Clear Opening Height (COH): FH – 164mm

      Top door rail: 96mm/174mm

      Bottom door rail: 100mm/176mm

      Midrail type: 70mm or 150mm or NONE

      Midrail Height (MH): XXXXmm from FFL.

      Low Energy or High Energy Configuration: Low / High

      Standard equipment:

      - Stack Pressure Compensation: operator counteracts to positive stack pressures, negative stack pressures and sudden changes of stack pressures to maintain consistent door speeds.

      - Intelligent Trajectory Control: operator knows where the door should be at all times and adjusts torque accordingly.

      - Dynamic braking helps cushion the door during opening to prevent going past 90 degrees, or during closing to prevent slamming.

      - Extended Closing Torque (ECT): provides extra torque in the last 10 degrees of closing to close and latch the door. Speed remains constant so the door stays within the standards.

      - Latch Retry: if the door does not latch when closing, the SW200i INTEGRA will detect this condition and immediately open the door to 10 degrees and execute two attempts to latch the door.

      - Wind Force Dampening: operator mechanically counteracts to wind forces, slowing down the opening or closing of the door.

      - Electric Lock monitoring and door leaf sequenced operation between operators for pairs of doors allowing lock release and rebate coordination.

      - Full power assist functionality for manually opening doors with a force below 22N.

      - Programme selector: Cover with PS-3B integrated programme selector (High level) / Low level PS-4C Flush Mounted / Low level PS-4C Surface Mounted

      - Frame and Cover finish: SAA / ASSA ABLOY powdercoat finish RAL ref: To be confirmed

      - Glass type: 6mm Laminated / 8mm Laminated / 10mm Laminated / 22mm Insulated (Double Glazed Unit) / 40mm Insulated (Double Glazed Unit)

      - Ramped threshold: Yes / No

      - Door Direction: Inswing / Outswing

      - Door Handing: Left / Right

      - Handle: Yes / No

      Activation and control system:

      - Electronic control unit with plug-in connections and power supply.

      - SA51 Uni-directional combined motion sensing radar entry & exit activation.

      Additional Options:

      - Weather protection cap for external activator.

      - Concealed radar fitting, white for ceiling mounting of SA51 activator.

      - Battery Back-up providing up to 300 activations.

      Safety device (s):

      - SP33-M active infrared presence sensor, monitored in line with EN16005:2012. Sends out an infrared curtain so that the door does not open or close against pedestrian traffic. To EN16005:2012 for doors in high risk areas. Suitable for door leaf(s) upto 1200mm wide.

      - Safety Barrier – where applicable to prevent cross traffic and body traps.

      Locking mechanism:

      - Electric Strike Release with Latch Lock: YES or NO

      - Mechanical hook bolt lock: One Euro Lock / Two Euro Locks / One ASSA Lock / Two ASSA Locks

      - Cylinder type: Keyed Both Sides / Key with Thumbturn

      Warranty:

      1 YEAR / 2 YEAR / 3 YEAR / 4 YEAR / 5 YEAR extended manufacturer’s warranty available to secure optimum performance and longevity.

      Please consult ASSA ABLOY Entrance Systems Limited technical literature for further details and the quotation for project specific notes.

      Please consult ASSA ABLOY Entrance Systems Limited technical literature for further details and the quotation for project specific notes.

    技術仕様
    • 固有参照番号SW200_I
    • 製品ファミリAutomatic Swing Doors
    • 製品グループby ASSA ABLOY
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2017-08-29
    • 版番号1
    • 高さ(mm)2600
    • 幅(mm)2500
    • 奥行き(mm)160
    関連
    • 主要素材アルミニウム
    • 副素材ガラス
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国チェコ共和国
    • 正味重量(kg)150
    分類
    • BIMobjectカテゴリードア - スイングドア
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC 名称Automatic doors
    • UNSPSC コード30171510
    • Uniclass 2015 コードAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 説明Doors, windows and glazing surveying
    • OmniClass 番号23-17 11 00
    • OmniClass タイトルDoors
    • CSI UniFormat II コードB2030
    • CSI UniFormat II タイトルExterior Doors

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア