製品を公開する
Swing Door SW300-S
Swing Door SW300-S
Swing Door SW300-S
Swing Door SW300-S

    Swing Door SW300-S

    Google翻訳,

    省エネでインテリジェントなSW300-Sで、スイングドアを革新しましょう。

    SW300-Sは、スタイリッシュで多用途、環境に優しいスイングドアソリューションであり、時間とコストの節約に貢献します。オールインワンのスイングドアソリューションとして、オペレーターはさまざまな動作モード、ドアタイプ、アーム構成に対応可能です。新しい専用サービスアプリにより、試運転、トラブルシューティング、問題診断にかかる時間を短縮できます。さらに、SW300-Sは設置されたすべてのドアでエネルギーとコストの削減を実現します。

    SW300-Sの主な特徴

    エネルギー効率と持続可能性
    SW300-Sに搭載された新しい「ECOモード」は、待機モード時のエネルギーと電力消費量を大幅に削減し、より環境に優しい未来を促進し、CO₂排出量を削減します。

    簡単な試運転
    SW300-Sの設置は、使いやすいサービスアプリを使えば簡単です。アプリには、段階的な設置手順が記載されています。設置担当者は、モバイル端末に表示される明確な手順と視覚的な補助情報によって、時間と労力を節約し、正確な設置を実現し、エラーの可能性を低減できます。

    トラブルシューティングの効率化
    当社のサービスアプリには、インテリジェントなトラブルシューティング機能も搭載されており、技術者が問題を迅速に特定して解決できます。リアルタイムのドアデータ、統計情報、エラー情報などを手軽に確認でき、タイムリーで実用的なサポートを受けることができます。

    効率性と汎用性を兼ね備えた製品
    ASSA ABLOY SW300-Sは、スイングドア向けの包括的なソリューションです。標準動作と反転動作をシームレスに切り替え、防火ドアや片開きドア、両開きドアに対応し、様々なアームオプションを提供することで、複数のモデルを用意する必要がなくなります。

    仕様
      • Operator dimension (HxWxD): 70 mm x 840 mm x 148 mm
      • Recommended max. door weight and door width Inertia J: PUSH = 140 kgm² and PULL = 80 kgm²
      • Door size: EN4-EN7
      • Arm type: PUSH, PULL, Double Acting arm
      • Application: Single-/double door, Interior-/exterior door, fire door, smoke evacuation, escape route
      • Fire certified integrated Power Back-up unit (Optional)
      • Drive unit weight: 7.6 kg

      Power consumption:

      • ECO (power save) mode: <0.3 W
      • IDLE mode: 5 W
      • ON mode: Max. 40 W

      Reveal:

      • PUSH arm: 0 – 367 mm
      • PULL arm: -20 – 230 mm

    技術仕様
    • 固有参照番号swing-door-sw300-s
    • 製品ファミリAutomatic Swing Doors
    • 製品グループby ASSA ABLOY
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-01
    • 版番号1
    • 高さ(mm)70
    • 幅(mm)840
    • 奥行き(mm)148
    関連
    • 主要素材アルミニウム
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    分類
    • BIMobjectカテゴリードア - 自動ドア
    • IFC分類オープニングエレメント
    • ETIM コードEC001092
    • ETIM 名称Swing gate operator
    • Uniclass 2015 コードPr_75_30_23_07
    • Uniclass 2015 説明Automatic swing door operator control panels
    • CSI MasterFormat 2014 コード08 42 29.33
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルSwinging Automatic Entrances
    • OmniClass 番号23-11 25 15 17
    • OmniClass タイトルSwinging Gates

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア