このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Entrance Door High Security w/ Escape Route Terminal

Unique ref.: ES1-AC-ML-ET-HS-DC-DE07
ブランド名: ASSA ABLOY DE
製品ファミリー: Exterior Door Solutions
製品グループ: Single-Steel/Aluminium-Self Closing-Access Control-Escape Route
公開日: 2016-10-27
改訂バージョン: 1
タイプ: アッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
ダウンロード (4)
The ASSA ABLOY Sicherheitstechnik solution for highly secured entrance doors. In escape direction the door is also secured by an electric locking element which is powered and controlled via the Escape Door Control Terminal. The electric access control system SCALA (card reader and access code) is installed on the inside and outside to provide authorised door opening. The outside access control system is used for comfortable door opening against the escape route direction.

The lock/door will be self-locked automatically as soon as the door closer has closed the door.
  • Multi-Point Panic Lock, Motorized, OnySystem, Standard: EN 179 and EN 1125
  • Security Fittings, OneSystem (Handle Inside + Fixed Knob Outside), Standard: DIN EN 1906, DIN EN 179, DIN 18273
  • Lead Cover
  • Door Closer Cam-Motion®, Standard: DIN EN 1154, (EPD-ASA-20130275-IBC1-EN)
  • Escape Door Control Device
  • Escape Door Terminal, Flush-Mounted
  • Escape Route Electric Strike incl. Strike Plate, (EPD-ASA-20150095-IBA1-EN)
  • Access Control SCALA, with Software, Controller, Inside Reader, Outside Reader with Keypad
  • O-Module to set, control and monitoring lock signals
  • Power Supply
Typical applications: Hotel, Hospital, Stadium, Multi Arena, Museum, Gallery, Shopping Mall, Bank, Industry, Office, Commercial, Congress, Health Care

For more information, please contact us: www.assaabloy.de/kontakt-tuerloesungen/


主なマテリアル: Steel
副マテリアル: Stainless steel
デザイン:
製作国:

BIMobject カテゴリー: ドア - ドアセット
IFC分類: Door
Uniclass 1.4 コード: L411
Uniclass 1.4 詳細: Doors
Uniclass 2.0 コード: PR-59-23
Uniclass 2.0 詳細: Doorsets
NBS Reference コード: 59-23
NBS Reference 詳細: Doorsets
OmniClass Number: 23-17 11 00
OmniClass Title: Doors
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Germany

BIMobject®