お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

Entrance Door w/ Code Fitting

Unique ref.: ES1-AC-PE-ML-DC-DE08
ブランド名: ASSA ABLOY DE
製品ファミリー: Exterior Door Solutions
製品グループ: Single-Steel/Aluminium-Self Closing-Access Control-Panic Device
公開日: 2016-10-27
改訂バージョン: 1
タイプ: アッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
ダウンロード (4)
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik Security solution for single leaf aluminium or steel door with Security door code fitting ESA501. Outer door handle rotates freely, inner door handle always engaged. Memory capacity for up to 99 PIN codes.

Equipped with an OneSystem panic lock and Door closer with Cam-Motion® technology. The lock/door will be self-locked automatically as soon as the door closer has closed the door.
  • Security Panic Lock Mechanical, OneSystem, Standard: EN 179 and EN 1125
  • Escutcheon code fitting + Handle, Standards: CE, EN179, EN1906, DIN18273
  • Door Closer Cam-Motion®, Standard: DIN EN 1154, (EPD-ASA-20130275-IBC1-EN)
Typical applications: Education, School, University, Hotel, Hospital, Stadium, Multi Arena, Museum, Gallery, Shopping Mall, Bank, Industry, Office, Commercial, Congress, Multi-Residential, Health Care

For more information, please contact us: www.assaabloy.de/kontakt-tuerloesungen/


主なマテリアル: Steel
副マテリアル: Stainless steel
デザイン:
製作国:

BIMobject カテゴリー: ドア - ドアセット
IFC分類: Door
Uniclass 1.4 コード: L411
Uniclass 1.4 詳細: Doors
Uniclass 2.0 コード: PR-59-23
Uniclass 2.0 詳細: Doorsets
NBS Reference コード: 59-23
NBS Reference 詳細: Doorsets
OmniClass Number: 23-17 11 00
OmniClass Title: Doors
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Germany

BIMobject®