お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

Emergency Exit Door w/ Escape Control Alarm

Unique ref.: ES1-ML-PE-ET-DC-DE09
ブランド名: ASSA ABLOY DE
製品ファミリー: Exterior Door Solutions
製品グループ: Singe-Steel/Aluminium-Self Closing-Panic Device-Escape Route
公開日: 2016-10-27
改訂バージョン: 1
タイプ: アッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
ダウンロード (4)
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik -Emergency Exit Door Solution from the ASSA ABLOY Germany. EXITalarm is an emergency exit door alarm, which detects when the door handle is turning.

Equipped with an OneSystem self-locking panic mortise lock and Door closer with Cam-Motion® technology. The lock/door will be self-locked automatically as soon as the door closer has closed the door.
  • Security Panic Lock Mechanical, OneSystem, Standard: EN 179 and EN 1125
  • Security Fittings, OneSystem (Handle Inside + Fixed Knob Outside), Standard: DIN EN 1906, DIN EN 179, DIN 18273
  • Door Closer Cam-Motion®, Standard: DIN EN 1154, (EPD-ASA-20130275-IBC1-EN)
  • EXITalarm, Alarm in case of misuse of an emergency exit
Typical applications: Public, Education, School, University, Shopping Mall, Commercial, Congress

For more information, please contact us: www.assaabloy.de/kontakt-tuerloesungen/


主なマテリアル: Steel
副マテリアル: Stainless steel
デザイン:
製作国:

BIMobject カテゴリー: ドア - ドアセット
IFC分類: Door
Uniclass 1.4 コード: L411
Uniclass 1.4 詳細: Doors
Uniclass 2.0 コード: PR-59-23
Uniclass 2.0 詳細: Doorsets
NBS Reference コード: 59-23
NBS Reference 詳細: Doorsets
OmniClass Number: 23-17 11 00
OmniClass Title: Doors
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Germany

BIMobject®