お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

Entrance Door w/ Escape Control and Push Bar

Unique ref.: ES1-ML-PE-ET-DC-DE10
ブランド名: ASSA ABLOY DE
製品ファミリー: Exterior Door Solutions
製品グループ: Single-Steel/Aluminium-Self Closing-Panic Device-Escape Route
公開日: 2016-10-27
改訂バージョン: 1
タイプ: アッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
ダウンロード (4)
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik Solution for an escape route monitored single leaf aluminium or steel door. The door status (open or closed) is monitored via a door contact and the door can be authorised for release using a key switch. An alarm is triggered if the door is opened without authorisation.

Equipped with an OneSystem self-locking panic mortise lock and Door closer with Cam-Motion® technology. The lock/door is automatically self-locked as soon as the door closer has closed the door.
  • Security Panic Lock Mechanical, OneSystem, Standard: EN 179 and EN 1125
  • Security Fitting Half-set, Knob outside, OneSystem, Standard: DIN EN 1906 and DIN 18273
  • Door Closer Cam-Motion®, Standard: DIN EN 1154, (EPD-ASA-20130275-IBC1-EN)
  • Panic Push Bar, OneSystem, Standard. EN 1125, EN 1634, EN 15804
  • Door Surveillance System
  • Key Switch Outside
  • Reed Contact
Typical applications: Education, School, University, Hotel, Hospital, Stadium, Multi Arena, Museum, Gallery, Shopping Mall, Bank, Industry, Office, Commercial, Congress, Health Care

For more information, please contact us: www.assaabloy.de/kontakt-tuerloesungen/


主なマテリアル: Steel
副マテリアル: Stainless steel
デザイン:
製作国:

BIMobject カテゴリー: ドア - ドアセット
IFC分類: Door
Uniclass 1.4 コード: L411
Uniclass 1.4 詳細: Doors
Uniclass 2.0 コード: PR-59-23
Uniclass 2.0 詳細: Doorsets
NBS Reference コード: 59-23
NBS Reference 詳細: Doorsets
OmniClass Number: 23-17 11 00
OmniClass Title: Doors
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Germany

すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です