お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

Kindergarten Secured Entrance Door

Unique ref.: ES1-PE-ML-DC-DE03
ブランド名: ASSA ABLOY DE
製品ファミリー: Exterior Door Solutions
製品グループ: Single-Steel/Aluminium-Self Closing-Panic Device
公開日: 2016-10-27
改訂バージョン: 1
タイプ: アッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
ダウンロード (4)
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik Escape door-locking device for nursery schools with Security Door Closer. The locking element is powered and controlled via the Escape Door Control Terminal. Even children can release the door at any time using the emergency button.

MEDIATOR® - the self-locking escape door lock with electric strike is approved for use on escape routes and in fire and smoke protection doors. Door is also equipped with a Security Door closer with Cam-Motion® technology.
  • MEDIATOR Mortise Lock, mechanical, Standard: DIN EN 179 & 1125
  • MEDIATOR Electric Strike with Face Plate
  • Security Fittings, ONE System (Handle Inside + Fixed Knob Outside), Standard: DIN EN 1906, DIN EN 179, DIN 18273
  • Security Door Closer, Non-Hinge Side, Standard: EN 1154, EltVTR
  • Escape Door Control Terminal, Standard: EltVTR
  • Push Button Inside
  • Push Button Outside
  • Digital Time Switch
  • Key Switch Outside
  • Power Supply
Typical applications: Education, Nursery School, Kindergarten, School, Health Care

For more information, please contact us: www.assaabloy.de/kontakt-tuerloesungen/


主なマテリアル: Stainless steel
副マテリアル:
デザイン:
製作国:

BIMobject カテゴリー: ドア - ドアセット
IFC分類: Door
Uniclass 1.4 コード: L411
Uniclass 1.4 詳細: Doors
Uniclass 2.0 コード: PR-59-23
Uniclass 2.0 詳細: Doorsets
NBS Reference コード: 59-23
NBS Reference 詳細: Doorsets
OmniClass Number: 23-17 11 00
OmniClass Title: Doors
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Germany

すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です