このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Exterior Double Door w/ Panic Push Bar

Unique ref.: ES2-PE-MC-DC-DE06
ブランド名: ASSA ABLOY DE
製品ファミリー: Exterior Door Solutions
製品グループ: Double-Steel/Aluminium-Self Closing-Panic Device
公開日: 2016-10-27
改訂バージョン: 1
タイプ: アッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
ダウンロード (4)
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik Security solution for double-leaf aluminium or steel doors. The OneSystem panic touch bars are perfect for use on escape doors. Door closer with Cam-Motion® technology with integrated mechanical door coordinator for double leaf doors and installation, non-hinge side.

Door is equipped with the OneSystem standard panic lock in the narrow stile version in combination with a standard passive leaf lock.
  • Mortise Lock, OneSystem Panic Lock, Standard:EN 179, EN 1125
  • Passive Leaf Lock, OneSystem, Standard: EN 1634, EN 15804
  • Half Fittings Outside, OneSystem, Standard: DIN EN 1906, DIM 18273
  • Door closer with Cam-Motion® technology with integrated mechanical door coordinator, non-hinge side, Standard: EN 1158, (EPD-ASA-20130275-IBC1-EN)
  • Carry Bar for guide rail, Double-leaf
  • Panic Push Bar, OneSystem, Standard. EN 1125, EN 1634, EN 15804
Typical applications: Education, School, University, Hotel, Hospital, Stadium, Multi Arena, Museum, Gallery, Shopping Mall, Bank, Industry, Office, Commercial, Congress, Health Care

For more information, please contact us: www.assaabloy.de/kontakt-tuerloesungen/


主なマテリアル: Steel
副マテリアル: Stainless steel
デザイン:
製作国:

BIMobject カテゴリー: ドア - ドアセット
IFC分類: Door
Uniclass 1.4 コード: L411
Uniclass 1.4 詳細: Doors
Uniclass 2.0 コード: PR-59-23
Uniclass 2.0 詳細: Doorsets
NBS Reference コード: 59-23
NBS Reference 詳細: Doorsets
OmniClass Number: 23-17 11 00
OmniClass Title: Doors
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Germany

BIMobject®