お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

Timber Door, Select Education - Single

Unique ref.: TSB103A
ブランド名: ASSA ABLOY UK
製品ファミリー: Interior Door Solution
製品グループ: Academic Select
公開日: 2016-10-27
改訂バージョン: 1
タイプ: アッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
ダウンロード (5)
ASSA ABLOY UK single timber/wood door, single acting with vision panel and ironmongery; of nominal width 986mm and 2089mm height. Finish options include , Powder Coated, Painted, Veneered and Laminated

Performance
- Low opening force to comply with Equality Act using CAM-Motion® technology
- Rated as ‘severe duty’ to DD171, suitable for use in education and healthcare
- Acoustic rating of 33dB

Safety
- Fire rating FD30S
- Finger guard included

Sustainability
- Forest Stewardship Council (FSC)
- Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC)
- Environmental Product Declaration, CAM-Motion® closer (EPD-ASA-20130275-IBC1-EN)
- Provides a 9 year Whole Life Cost when fitted in an educational application

Compatible Standards: EN 1935, EN1154, EN 12209, EN 1303, DD171, BS476 Pt 22&31, ISO 10140, EU Timber Regulation, FSC, PEFC

Typical application markets: Secondary Schools, Colleges and Universities

For more information, please contact us on www.assaabloy.co.uk/contact-specification-team


主なマテリアル: Timber
副マテリアル: Steel
デザイン: United Kingdom
製作国: United Kingdom

BIMobject カテゴリー: ドア - ドアセット
IFC分類: Door
UNSPSC 名前: Doors
UNSPSC コード: 301715
Uniclass 1.4 コード: L411
Uniclass 1.4 詳細: Doors
Uniclass 2.0 コード: PR-59-23
Uniclass 2.0 詳細: Doorsets
Uniclass 2015 コード: Ac_15_50_25
Uniclass 2015 詳細: Doors, windows and glazing surveying
NBS Reference コード: 59-23
NBS Reference 詳細: Doorsets
OmniClass Number: 23-17 11 00
OmniClass Title: Doors
CSI UniFormat II Code: C1020
CSI UniFormat II Title: Interior Doors
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • United Kingdom

BIMobject®