製品の公開
Sit-Stand Desk Tensos STSA
Sit-Stand Desk Tensos STSA
Sit-Stand Desk Tensos STSA
    Assmann Büromöbel

    Sit-Stand Desk Tensos STSA

    5つ星のうち4.34.3(21 レビュー)
    Google翻訳”,

    テンソ|デスク

    人間工学とデザインの完璧な組み合わせ。

    新しいテンソのシッティングおよびスタンディングデスクシステムは、人間工学とモダンなデザインを兼ね備えています。電気式の高さ調整により、座ったり立ったりするときの理想的な作業位置に最大限の柔軟性をもたらします。このシステムには、さまざまな色のスリムなラウンドチューブまたはスクエアチューブのT字型レッグフレームが付属しています。

    仕様
      • Adjustment speed of up to 50 mm/s
      • Load capacity of up to 100 kg
      • Electrical height adjustment from 620 to 1270 mm
      • Quiet motor (<50 dBA)
      • Current consumption in stand-by operation < 0.1 W
      • GS-certified according to DIN-EN 527-1, Type A
    技術仕様
    • Unique refSit_Stand_Desk_Tensos_STSA
    • コレクションセットOffice Furniture
    • コレクションSit/stand desks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-07-14
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56

    対応地域

    ヨーロッパ