製品の公開
300 Series Commercial Slat Door
300 Series Commercial Slat Door
    ASTA America

    300 Series Commercial Slat Door

    Google翻訳”,

    ASTA AMERICA 300シリーズ商用スラットドアは、業界最高水準の品質と耐久性を誇ります。300シリーズは、3インチ幅の24ゲージまたは22ゲージのスラットで構成され、フラットまたはカーブ形状のプロファイルがあります。スラットは商用グレードの亜鉛メッキ鋼板で、超耐久性ポリエステル塗料でコーティングされています。モデル324(24ゲージ)は、最大16フィート幅×16フィート高さまで対応可能です。モデル322(22ゲージ)は、最大12フィート幅×12フィート高さまで対応可能です。どちらのモデルも、貨物ターミナル、商業施設、産業施設に最適です。巻き上げ式ドア。

    仕様
    • FOUR FINISH OPTIONS:

      • White Topcoat
      • Gray Topcoat
      • Tan Topcoat
      • Galvanized

      Powder Coat Finish is available in a variety of color options

      40-year film integrity and a 35-year no-chalk/no-fade limited paint warranty.

      STANDARD FEATURES:

      • Roll formed 12-gauge galvanized guides
      • Nylon endlocks
      • Slide Bolt Locks
      • Chain hoist operation
      • Drum assembly with pre-installed curtain

      OPTIONS

      • Steel Mounting Plates: For lateral jamb extension to provide door support.
      • Top Draft Stop: To seal tight at the header to reduce air infiltration.
      • Guide Weather Seal: To seal tight at the jambs to reduce air infiltration.
      • Vision Panels: 5” x 3/4” cut out spaced approximately 3” apart and covered with clear Lexan (flat slat only).
      • Structural Steel Upgrade Guide: 3-piece structural steel guides.
      • Windload: Available design to +40/-37 for 14’ wide (test) Model 324 (24- gauge). Windload varies by model.
      • High Cycle Springs: Available in 50,000 cycles and 100,000 cycles.
    技術仕様
    • Unique ref300-Series-Commercial-Slat-Doors
    • コレクションセットRolling Steel Doors
    • コレクションDoors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-10-24
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ガレージドア
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Rolling doors
    • UNSPSC30171503
    • MasterFormat 2014 コード08 33 00
    • MasterFormat 2014 タイトルCoiling Doors and Grilles
    • OmniClassNumber23-17 11 13 25
    • OmniClassタイトルOverhead Metal Doors
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ
    メキシコ