製品の公開
45º TEE PVC-U SOLVENT SOCKET
AstralPool Fluidra

45º TEE PVC-U SOLVENT SOCKET

5つ星のうち5.05.0(5 レビュー)
Google翻訳”,

説明:

- 45° T 字型 PVC-U 溶剤ソケット
- サイズ: DN15、DN20、DN25。 DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100
- 素材: PVC-U
- メスの溶剤ソケット


技術的特徴:

- 温度範囲: 10°C ~ 60°C (連続使用時)。
- 密度: 1,4g/cm3
- 耐摩耗性。機械的強度が良好です。
- 無毒で汚染がありません。食品や飲料の用途に適しています。
- 多くの無機化学物質に対して耐性があります。
- ほとんどの酸、アルカリ、塩の溶液に耐性があります。
- 芳香族炭化水素および塩素化炭化水素に対して耐性がありません (詳細については耐薬品性表を参照)。


仕様
  • STANDARDS:

    - Manufacturing Process Quality System: ISO 9001
    - Environmental management system: ISO 14001
    - Material PVC-U regulations: ISO EN 1452 / ISO EN 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, JIS K 6743
    - Material PVC-U test: EN 1452-3
    - Dimensions: Socket fittings according to EN 1452-3   
    - For tubes according to EN 1452-2.

技術仕様
  • Unique ref45_TEE_PVC_SOLVENT_SOCKET
  • コレクションセットFittings
  • コレクションPVC-U
  • タイプ建築資材
  • 公開日2019-06-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルPVC
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ジョイント
  • IFC分類パイプ取付具
  • OmniClassNumber23-27 43 00
  • OmniClassタイトルPipe Fittings