製品の公開
REDUCING BUSH PVC-U MALE x FEMALE SOLVENT SOCKET
AstralPool Fluidra

REDUCING BUSH PVC-U MALE x FEMALE SOLVENT SOCKET

Google翻訳”,

説明:

- PVC-U削減ブッシュ
- オス×メスの溶剤ソケット

技術的特徴:

- 温度範囲: 10°C ~ 60°C (連続使用時)。
- 密度: 1,4g/cm3
- 耐摩耗性。機械的強度が良好です。
- 無毒で汚染がありません。食品や飲料の用途に適しています。
- 多くの無機化学物質に対して耐性があります。
- ほとんどの酸、アルカリ、塩の溶液に耐性があります。
- 硬いパイプ: 特別なサポートは必要ありません。
- 冷間溶剤溶接、ゴムリングによる機械的接合、またはねじによる接合。
- 芳香族炭化水素および塩素化炭化水素に対して耐性がありません (詳細については耐薬品性表を参照してください)。

仕様
  • STANDARDS:

    - Manufacturing Process Quality System: ISO 9001 
    - Environmental management system: ISO 14001
    - Material PVC-U regulations: ISO EN 1452 / ISO EN 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, JIS K 6743
    - Material PVC-U test: EN 1452-3
    - Dimensions: Socket fittings according to EN 1452-3
    - For tubes according to EN 1452-2

技術仕様
  • Unique refREDUCING_BUSH_PVC_MALE_FEMALE_SOLVENT_SOCKET
  • コレクションセットFittings
  • コレクションPVC-U
  • タイプ建築資材
  • 公開日2019-06-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルPVC
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ジョイント
  • IFC分類パイプ取付具
  • Uniclass2015コードAc_10_40_63
  • Uniclass2015詳細Pipe fitting