製品を公開する
Urban garden – Prisme "5"
Urban garden – Prisme "5"
Urban garden – Prisme "5"
Urban garden – Prisme "5"
    ATECH SAS

    Urban garden – Prisme "5"

    5つ星のうち3.23.2(6 件のレビュー)
    Google翻訳,

    数多くある都市型庭園の中から、Prisme をお選びください。スチールと木材を組み合わせることで、新鮮な島を作るのに理想的な方法です。

    仕様
    • Materials and finishes :
      3 mm thick steel frame, anti-corrosion treated and powder-coated in a choice of RAL or AkzoNobel colours
      Seat and backrest in exotic wood
      Water tank with overflow
      Transpalletable system
      Fixing :

      Floor-standing
      Options :

      Shelf (Ask us for a quote)
      Only for n°5 :
      Shading (by sail or climbing structure in stainless steel mesh for climbing plants, only for the Prisme n°5)

    技術仕様
    • 固有参照番号ATC010010
    • 製品ファミリUrban Furniture
    • 製品グループOutdoor Furniture
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-10-15
    • 版番号1
    • 高さ(mm)905
    • 幅(mm)3750
    • 奥行き(mm)1850
    関連
    • 主要素材スチール
    • 副素材木
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)600
    分類
    • BIMobjectカテゴリーランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー