製品の公開
Art Tembe barrier
Art Tembe barrier
Art Tembe barrier
Art Tembe barrier
    ATECH SAS

    Art Tembe barrier

    Google翻訳”,

    緑豊かな公共スペースには、Art Tembe パブリック バリアを選択してください。ガイアナのテンベ芸術にインスパイアされたこのバリアはユニークです!

    仕様
    • Materials & Finishes:
      Steel structure th. 3 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered RAL or AkzoNobel colours of your choice
      Fixing:
      To embed on the ground with a hammer drill, provide two concrete bases of 500 x 500 mm
      On base plate, post with 4 holes Ø 12 mm (screws not included)

    技術仕様
    • Unique refart-tembe-barrier
    • コレクションセットUrban Furniture
    • コレクションArt Tembe range
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-03-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1200
    • 幅(mm)1500
    • 奥行き(mm)50
    関連
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)41
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
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
    5つ星のうち3.0 3.0 (7)
    5つ星のうち4.2 4.2 (5)
    5つ星のうち4.8 4.8 (16)
    5つ星のうち2.6 2.6 (13)