製品の公開
Be'Max bicycle shelter
Be'Max bicycle shelter
Be'Max bicycle shelter
Be'Max bicycle shelter
Be'Max bicycle shelter
    ATECH SAS

    Be'Max bicycle shelter

    Google翻訳”,

    Be'Max ベジテーテッド バイク シェルターをご覧ください: 独立した植生のための雨水回収システムを備えた革新的なバイク シェルターです。

    仕様
    • Material and finishes
      Structure in aluminium th. 2-4 mm hot lacquered RAL colours of your choice
      Roof in 10 mm thick anti-UV polycarbonate honeycomb
      8 mm thick "Sécurit" glass with screen-printed PRM readability strip
      Self-contained planters

      Aluminium th. 5 mm hot lacquered RAL colours of your choice dimensions 1500 x 450 x 600 mm with water reserve and overflow
      Fixing

      Structure to be anchored by chemical grouting on concrete slab or blocks, via 8 stainless steel threaded rods Ø14mm
      Planters to be placed on the right and left of the structure with the inside raised against the trellis
      Option

      Supply of substrate and plants

    技術仕様
    • Unique refATC010326
    • コレクションセットUrban Furniture
    • コレクションOutdoor Furniture
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-04-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2470
    • 幅(mm)3480
    • 奥行き(mm)1500
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
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
    類似製品