製品の公開
Public treillis barrier – A-LINÉA
Public treillis barrier – A-LINÉA
Public treillis barrier – A-LINÉA
Public treillis barrier – A-LINÉA
Public treillis barrier – A-LINÉA
Public treillis barrier – A-LINÉA
    ATECH SAS

    Public treillis barrier – A-LINÉA

    Google翻訳”,

    緑豊かな公共スペースには、トレリスと統合されたフラワーボックスを備えた A-LINÉA 公共バリアをお選びください。

    仕様
    • Materials & Finishes:
      Steel structure th. 3 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered RAL or AkzoNobel colours of your choice
      Removable flowerbox:
      Recycled polyethylene flowerbox with anti-UV treatment
      Colour green or charcoal grey
      Removable drainage grid
      Water reserve with overflow
      Flowerbox fixed on the lower rail with a included support
      Fixing:
      To embed on the ground with a hammer drill, provide two concrete bases of 500 x 500 mm
      On base plate, post with 4 holes Ø 12 mm (screws not included)
      By sleeve, provide two concrete bases of 500 x 500 mm (Ask us a price offer)

    技術仕様
    • Unique refATC020018
    • コレクションセットUrban Furniture
    • コレクションOutdoor Furniture
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-02
    • エディション1
    関連
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
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
    5つ星のうち3.0 3.0 (7)
    5つ星のうち4.2 4.2 (5)
    5つ星のうち4.8 4.8 (16)
    5つ星のうち2.8 2.8 (12)
    5つ星のうち5.0 5.0 (5)