製品の公開
C-NATURA Planter without basis
C-NATURA Planter without basis
C-NATURA Planter without basis
C-NATURA Planter without basis
C-NATURA Planter without basis
C-NATURA Planter without basis
    ATECH SAS

    C-NATURA Planter without basis

    Google翻訳”,

    植物性ストリートファニチャーの設計と製造を専門とするATECHは、都市空間の強化と装飾のために、C-NATURAの範囲から底なしのコルテンプランターをお届けします。 100%フランス製のATECHは、最高の品質で最高の製品を保証します。

    コルテン鋼のプランターをデザインするC-NATURAは、フラワーアレンジメントを昇華させ、都市空間を緑化します。

    仕様
    • Materials & Finishes:
      Activated and stabilizated corten steel structure th. 2 mm
      Fixing:
      To put on the ground
      Option:
      Planter without basis (Ask us a price offer)

      Other possible material and finish to discover

    技術仕様
    • Unique refATC040006
    • コレクションセットUrban Furniture
    • コレクションOutdoor Furniture
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-02
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
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
    類似製品