製品を公開する
SPF200 - Adjustable Seismic Pivot Fitting
Atkore

SPF200 - Adjustable Seismic Pivot Fitting

Google翻訳,
OPM 事前承認済み - EG 仕上げのみ (OPM-0295-13)
横方向または縦方向の剛性耐震補強材として使用
3/8" - 3/4" ロッドまたはアンカーサイズ用の穴
SPF 200 は、主に耐震ブレースに使用する角度調整可能な改造用継手です。この継手は、ストラット ブレースをトラピーズまたはその他のストラット接続部に取り付けるために使用できます。
この製品は、後付け金具として、既存のサポートを分解することなく、耐震ブレースを既存のサポートに取り付けるために使用できます。
LS 200プラットフォームはこのアセンブリには含まれておらず、別売りです。
この継手は、UnistrutのOPM-0295-13の5c.3ページに記載されている以下の地震荷重に対して事前承認されています。

Atkore BIM ツールバーを無料でダウンロードして、Autodesk App Store から Revit を離れることなく 1000 以上のファミリにアクセスします。
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

または当社のBIMウェブサイトから:
http://atkore.com/bim
仕様
  • Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
    https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

    or from our BIM website:
    http://atkore.com/bim
技術仕様
  • 固有参照番号US-SPF200
  • 製品ファミリUnistrut
  • 製品グループ1-5/8" Metal Framing
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-07-17
  • 版番号1
関連
  • 主要素材スチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリー電気設備 - 配電器具・装置
  • IFC分類構造部材
  • Uniclass 2015 コードSs_20_10_75
  • Uniclass 2015 説明Structural framing systems
  • CSI MasterFormat 2014 コード05 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルStructural Metal Framing
  • OmniClass 番号23-13 35 00
  • OmniClass タイトルFraming Products