製品の公開
FRE Composites - Above Ground - Standard Wall (SW) - ID SW Conduit Body LB
Atkore

FRE Composites - Above Ground - Standard Wall (SW) - ID SW Conduit Body LB

5つ星のうち3.23.2(5 レビュー)
Google翻訳”,

FRE Composites地上ファイバーグラス コンジット システムは、コンジット、継手、コンジット本体、アダプタで構成されています。電力、通信、輸送ユーティリティ、および商業および工業市場に、露出用途向けの信頼性が高く簡単に設置できるキャリアを提供するように設計されています。UL 登録および CSA 認定のこのシステムは、非危険場所向けの米国電気工事規定 (NEC) およびカナダ電気工事規定 (CEC) パート 1 に記載されている地上での使用向けに設計されています。FRE ®地上コンジット システムは、PVC、コーティング鋼、硬質亜鉛メッキ鋼のコンジットよりも優れ、安全で、経済的で、長持ちします。

Atkore BIM ツールバーを無料でダウンロードして、Autodesk App Store から Revit を離れることなく 1000 以上のファミリにアクセスします。
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

または当社のBIMウェブサイトから:
http://atkore.com/bim
仕様
  • ADVANTAGES

    • Best corrosion protection of any conduit material
    • Nonmetallic. Will not rust or corrode
    • Fire resistant and non-toxic
    • Non-conductive, assuring a safe system
    • Thermal expansion rate is similar to RMC
    • Simple push-fit assembly (TriSealTM one piece injection moulded gasket) – no threading of joints required
    • Low coefficient of friction. Smooth inner wall results in longer cable pulls with no burn-through
    • A much more economical installation compared to PVC coated steel and RMC
    • Lightweight: A 19.68 ft. (6 m) section of 4" (102 mm) conduit weighs less than15 lbs. (7 kg.)

    FEATURES

    • Suitable for indoor use (non-hazardous locations)
    • Available in 3/4" (19 mm) through 8" (203 mm) diameters
    • Complete line of elbows, fittings and conduit bodies
    • Field bendable with hot box
    • Special colors available upon request
    • UL2515/CSA C22.2 No.2515

    ENGINEERING

    • Chemical Inertness. Impervious to a wide spectrum of chemicals and fuels
    • Contains no chlorine, halogen or other toxic materials
    • Temperature range from -40°F to +230°F (-40°C to +110°C)
技術仕様
  • Unique refFRE-Composites-Above-Ground-SW-ID-Conduit-Body-LB
  • コレクションセットFRE Composites
  • コレクションAbove Ground SW IPS Fiberglass Conduit System
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-03-09
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルグラスファイバー
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
  • Uniclass2015コードPr_65_70_11_20
  • Uniclass2015詳細Conduit fittings
  • MasterFormat 2014 コード26 05 33.13
  • MasterFormat 2014 タイトルConduit for Electrical Systems
  • OmniClassNumber23-35 33 17
  • OmniClassタイトルElectrical Conduits